Překleňte výpadky v sekundových rozsazích s novými moduly zálohování rodiny QUINT pro nosnou lištu. QUINT BUFFER sdružuje elektronickou přepínací jednotku a bezúdržbový akumulátor energie na bázi kondenzátoru ve stejném pouzdru.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Modul zálohování
2907913
Modul zálohování QUINT s bezúdržbovým akumulátorem energie na bázi kondenzátoru k montáži na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 20 A, vč. montovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107.
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528Schéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0063cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora místa díky kompaktnímu provedení
Bezúdržbové díky elektrolytickým kondenzátorům
Díky pozvolnému rozběhu použitelné také s napájeními s nízkým rozsahem výkonu