Řešení pro spolehlivý provoz bateriových úložišťakumulátorových systémů Akumulace energie je stále důležitější pro udržitelnou elektrifikaci v celosvětovém rozsahu. Spolehlivého provozu takových systémů dosáhnete pomocí našich produktů a řešení.
V souvislosti s koncepcí All Electric Society, v níž je stále více přístrojů a systémů provozováno elektricky, jsou akumulátory obzvláště důležité. Pomáhají udržovat stabilní a spolehlivé zásobování energií tím, že vyrovnávají výkyvy v elektrické síti a účinněji využívají obnovitelné zdroje energie, jakými jsou solární a větrná energie. Akumulátorové systémy pomáhají snižovat emise CO₂ a přispívají k podpoře udržitelné energetické budoucnosti.
Akumulátorový systém pro uložení energie má modulární skladbu. Důležitými moduly jsou: systém správy baterie (BMS), systém Power Conversion System (PCS), klimatizace (HVAC) a systém Power Management System (PMS). Pro zajištění bezpečného provozu akumulátorového systému pro uložení energie jsou vestavěny také další moduly. Jedná se například o systém požární signalizace, pomocný zdroj energie pro osvětlení a panel se stejnosměrným proudem, který zajišťuje napájení a nabíjení baterií.
Schematická konstrukční skladba velkokapacitního akumulátoru
Velkokapacitní akumulátorová zařízení s kapacitou několika megawatthodin sehrávají rozhodující roli v oblasti síťových služeb. Vyrovnávají výkyvy v elektrické síti a zvyšují její stabilitu. Při nízké poptávce se přebytečná energie ukládá, aby mohla být opět odebírána v obdobích se špičkovým zatížením. Navíc podporují také integraci obnovitelných zdrojů energie a zvyšují bezpečnost zásobování. Velkokapacitní akumulátory mohou být sestavoveny jako modulární jednotky nebo jako funkční kontejnery.
Schematická skladba průmyslového akumulátorového systému
Na rozdíl od velkokapacitních akumulátorů splňují řešení, která jsou založena na použití průmyslových akumulátorů, specifické požadavky, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému průmyslovému zařízení. Důraz je zde kladen na optimalizaci nákladů na energii přesunem zátěže nebo zlepšením energetické účinnosti výrobních procesů. Liší se konstrukcí a výběrem komponent a často jsou menší než velkokapacitní akumulátory.
Řešení pro systémy řízení napájení
PMS ve velkokapacitních akumulátorech
Systém PMS je základní jednotkou obsaženou v akumulátoru. Zde se sbíhají všechny signály ze subsystémů. Proto jsou požadavky na dostupnost obzvláště vysoké. Výkonná přepěťová ochrana chrání všechny komponenty systému PMS. Napájení řídicí jednotky a komunikace jsou zálohovány prostřednictvím baterií. Zdroj nepřerušovaného napájení zajišťuje provoz v případě poruchy předřazeného subsystému nebo výpadku napájení střídavým proudem. Přístrojová ochrana zabraňuje výpadkům způsobeným přetížením nebo zkratem. K monitorování výkonových dat se v rámci systému PMS používají přístroje pro měření energie.
Systém PMS v zařízeních s průmyslovými akumulátory
Průmyslové akumulátory a velkokapacitní akumulátory se liší kapacitou, složitostí a bezpečnostními požadavky. Průmyslové akumulátory jsou menší, jsou určeny pro specifické aplikace a mají jednodušší systém PMS. Oba systémy však musí být možno bez problémů integrovat do stávající infrastruktury.
Řešení pro systémy Power Conversion System
Systém PCS v průmyslovém akumulátoru
Systém PCS převádí elektrickou energii. Přitom se uskutečňuje přeměna stejnosměrného proudu (DC) z baterií na střídavý proud (AC) určený pro síť. Při nabíjení baterií je postup obrácený. Systém PCS řídí proces nabíjení a vybíjení, zlepšuje stabilitu sítě a zvyšuje účinnost systému akumulace energie.
Řešení pro panely se střídavým proudem
Panel se střídavým proudem v zařízení s velkokapacitním akumulátorem
Panel se střídavým proudem převádí ve velkokapacitním akumulátoru připojeném k rozvodné síti stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC). Panel navíc stabilizuje síťové napětí a frekvenci. Veškeré toky energie jsou v panelu se střídavým proudem monitorovány tak, aby bylo možné zaznamenávat napájení energií a odběr energie a udržovat odpovídající účinnost.
Řešení pro klimatizaci (HVAC)
HVAC ve velkokapacitních akumulátorech
Systémy HVAC (vytápění, větrání, klimatizace) ve velkých akumulátorech jsou nezbytné pro regulaci teploty a vlhkosti, která zajišťuje optimální provozní podmínky. Zabraňují přehřívání a poškození způsobenému vlhkostí, zvyšují účinnost a prodlužují životnost baterií. Zvyšují také bezpečnost tím, že snižují riziko požárů a výpadků.
Dostupnost zařízení v akumulátorových systémech
Akumulátorové systémy pro uložení energie jsou důležité pro vyrovnávání výkyvů v dodávkách energie a pro efektivní využívání obnovitelné energie. Stabilizují elektrickou síť a pomáhají zvládat špičková zatížení.
Díky našim produktům a řešením můžete zajistit, aby vaše akumulátorové systémy pro uložení energie fungovaly spolehlivě a účinně, a to optimalizovaným využíváním triády sestávající z napájení, ochrany a měření v téměř všech modulech vašeho akumulátoru. Tímto způsobem aktivně přispějete ke stabilizaci elektrické sítě a k účinnému využívání obnovitelné energie.