Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi.
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky své vysoké hustotě výkonu ideálním řešením zvláště v kompaktních rozvaděčích pro zátěže do 960 W. Napájecí zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
-
Zdroj napájení
1110155
Primárně taktovaný napájecí zdroj, UNO POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 48 V DC / 5 A, nastavitelné od 42 V DC ... 56 V DC
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Snížení výkonu | < 90 V AC (1 %/V) |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 10 A (při 25 °C) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 0,05 A2s |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 20 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Příkon | 2,6 A (100 V AC) |
| 2,2 A (120 V AC) | |
| 1,16 A (230 V AC) | |
| 1,2 A (240 V AC) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor, plynová bleskojistka |
| Doba zapnutí | typ. 530 ms |
| Vstupní pojistka přístrojů | 5 A interní (přístrojová ochrana), rychlý |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
| Svodový proud proti PE | < 3,5 mA |
| účinnost | typ. 91,5 % (120 V AC) |
| typ. 93 % (230 V AC) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 48 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 42 V DC ... 56 V DC (≥ 48 V DC, konstantní výkon omezen< 48 V DC, konstantní proud omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 5 A |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Crest faktor | typ. 1,637 (120 V AC) |
| typ. 1,54 (230 V AC) | |
| Výstupní výkon (PN) | 240 W |
| Paralelní zapojitelnost | ano, pro redundanci |
| Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 60 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Zbytkové vlnění | typ. 50 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Doba náběhu | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 2,9 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 3 W (230 V AC) |
| Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 23 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 19 W (230 V AC) |
| Integrované jištění | ne |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Označení | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 6,5 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Označení | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 6,5 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signál | |
| Poloha | 3.x |
| Označení | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Délka odizolování | 6,5 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED DC OK - stav signálu provoz (UN = 48 V DC, IOut = IN) |
| Funkce | vizuální indikace provozního stavu |
| Barva | zelená |
| LED nesvítí | chybí napájecí napětí Input AC (nesvítí) |
| LED svítí (zeleně), DC OK | UOUT ≥ 0,9 x UN (UN = 48 V DC) (svítí (zeleně), DC OK) |
| LED bliká (zeleně) DC OK < 0,9 × UN | UOUT > 60 V DC (bliká (zeleně)) |
| Signální výstup Relé 13/14 | |
| Poloha | 3.x |
| Způsob signalizace | Spínací kontakt DC OK – stav signálu: provoz (UN = 48 V DC, IOut = IN) |
| Označení pólu | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funkce | Předávání provozního stavu |
| Spínací kontakt (bez napětí země) | OptoMOS |
| Spínací napětí | max. 30 V AC/DC |
| max. 60 V DC | |
| Proudová vodivost | max. 50 mA |
| Stavová podmínka (Kontakt sepnut) | UOUT ≥ 0,9 x UN (UN = 48 V DC) (Kontakt sepnut) |
| Stavová podmínka (Kontakt rozpojen) | UOUT < 42 V DC (Kontakt rozpojen) |
| UOUT > 60 V DC (Kontakt rozpojen) | |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 3 kV AC (Kusová zkouška) | |
| Izolační napětí vstup/PE | 3,5 kV AC (typová zkouška) |
| 2,4 kV AC (Kusová zkouška) |
| Produktová řada | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1000000 h (25 °C) |
| > 550000 h (40 °C) | |
| > 280000 h (55 °C) | |
| Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 40 °C |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 25 °C |
| Dodatečný text | 120 V AC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Teplota | 25 °C |
| Dodatečný text | 230 V AC |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 129 mm |
| Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 125 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 30 mm / 30 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice) |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Materiál pouzdra | Hliník (AlMg3) / ocelový plech pozinkovaný |
| Provedení krytu | Nerezová ocel |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Materiál zámku patky | Pozinkovaný ocelový plech |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Výška nasazení | ≤ 3000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 10 Hz ... 50 Hz, amplituda ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, snížení výkonu: 2,5 %/K) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
| Bezpečnost síťových zdrojů do 1100 V (izolační odstup) | |
| Označení normy | Bezpečnost síťových zdrojů do 1 100 V (izolační odstup) |
| Normy/předpisy | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
| Označení normy | Bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Bezpečné oddělení | |
| Označení normy | Bezpečné oddělení |
| Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Omezení harmonických proudů v síti | |
| Označení normy | omezení vyšších harmonických sítě |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| Poklesy napětí sítě | |
| Označení normy | Požadavek polovodičového průmyslu týkající se výpadků napětí sítě |
| Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| Označení | Schéma CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup | nesymetrický |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 / 30 cyklů |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 12 cyklů |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium B |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 1110155 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPV14 |
| GTIN | 4063151024840 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 888 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 855 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 847686ff-a535-406c-ad8b-e752f6e6b481 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 26,528 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ušetřete místo v rozvaděči díky mimořádně malé konstrukční šířce 45 mm
Úspora energie díky vysoké účinnosti
Venkovní instalace je možná v rozšířeném teplotním rozsahu -25 °C ... +70 °C
Jednoduchý dohled výstupního napětí pomocí beznapěťového reléového kontaktu DC OK
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno