FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2905421
Zásuvný svodič blesku bez svodového proudu, podle typu 1 / třída I, pro 3fázové napájecí sítě, s odděleným N a PE (L1, L2, L3, PE, N).
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 |
Typ produktu | Kombinovaný svodič |
Produktová řada | SEC Family |
Zkušební třída IEC | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Napájecí systém IEC | TN-S |
TT | |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Počet pólů | 4 |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikace / Dálkové hlášení | |
Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
Spínací funkce | Přepínací kontakt |
Provozní napětí | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Provozní proud | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M5 |
Utahovací moment | 4,5 Nm |
Délka odizolování | 18 mm |
Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Průřez vedení AWG | 13 ... 2 |
Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Kontakt dálkové signalizace závady | |
Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
Závit šroubu | M2 |
Utahovací moment | 0,25 Nm |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 142,4 mm |
Výška | 95,2 mm |
Hloubka | 74,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 8 HM |
Barva (Zástrčka) | světle šedá (RAL 7035) |
Barva (Základna) | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Hodnota CTI materiálu | 600 |
Izolační materiál | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materiálová skupina | I |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Ochranné cesty | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Směr působení | 3L-N & N-PE |
Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nejvyšší trvalé napětí UC | 350 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 125 A (< 55 °C) |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 0,01 mA |
Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 25 kA |
Jmenovitý výbojový proud ln (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), náboj | 12,5 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), specifická energie | 160 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), maximální hodnota proudu Iimp | 25 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), náboj | 12,5 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), specifická energie | 160 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), maximální hodnota proudu Iimp | 25 kA |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), náboj | 50 As |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), specifická energie | 2500 kJ/Ω |
Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), maximální hodnota proudu Iimp | 100 kA |
Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Zhášecí schopnost následného proudu Ifi (L-N) | 50 kA |
Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
Zkratuvzdornost ISCCR | 50 kA |
Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (při In) |
Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (při In) |
Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (při In) |
TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 125 A (gG) |
Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 315 A (gG) |
Dodatečná technická data | |
Zkratuvzdornost ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
Zhášecí schopnost následného proudu Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrace (provoz) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifikace UL | |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) | 350 V AC |
Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 350 V AC |
Maximální trvalé napětí MCOV (N-G) | 350 V AC |
Zkratová odolnost (SCCR) | 50 kA |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-L) | 2000 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-N) | 1500 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (L-G) | 1500 V |
Ochrana jmenovitého napětí VPR (N-G) | 1200 V |
Jmenovitý proud svodiče In | 20 kA |
Ochranné cesty | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Jmenovité napětí | 240/415 V AC |
jmenovitý zátěžový proud IL | 50 A |
Systém pro rozvod energie | Wye |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
Typ SPD | 2CA |
Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
Provozní napětí | 125 V AC |
Provozní proud AC | 1 A AC |
Data připojení UL | |
Utahovací moment | 40 lbf-in. |
Průřez vedení AWG | 3 ... 2 |
Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
Poznámka | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normy/předpisy | EN 61643-11 |
Poznámka | 2012 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2905421 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL1 |
Kód výrobku | CL1171 |
Strana katalogu | Strana 37 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356950114 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 455 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 371 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0febac12-427d-4fcd-b5d8-52ca1417c56e |
Kompatibilní produkty
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
EML (20XE)R - Štítek 0803452
-
EML (20XE)R YE - Štítek 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arch označovacích štítků plochý 0803595
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1 2905473
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nejlepší ochrana u energeticky bohatých bleskových proudů díky technologii jiskřiště s nízkým průběhem zbytkového napětí
Nízká ochranná úroveň pro přímou ochranu koncových zařízení v oblasti hlavního rozvodu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno