Svodič přepětí typu 1 (svodič bleskových proudů)

Přepěťová ochrana typu 1+2

První stupeň v koncepci ochrany představuje přepěťová ochrana typu 1 (svodič bleskových proudů). Dokáže odvádět do země velmi vysoké energie, jaké vznikají při úderech blesku. Místem instalace svodičů přepětí (SPD) typu 1 je obvykle napájení a hlavní rozvod. Pokud si přístroj dokáže poradit navíc s energiemi nižších přepěťových impulzů, jedná se o kombinovaný svodič typu 1+2.

Go to Product Detail Page for item 1380654
FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
1380654

Kompaktní svodič proudu blesku / přepětí v nezásuvném provedení a bez svodového proudu na bázi technologie neopotřebitelných uhlíkových jiskřišť pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičový systém: L1, N, PE), vhodný k použití v oblasti před čítačem, vybíjecí schopnost až 50 kA pro třídy ochrany před bleskem III a IV.

Vaše výhody

  • Optimální ochrana proti bleskovému proudu a přepětí pomocí našeho výkonného kombinovaného svodiče typu 1+2(+3) bez následného proudu ze sítě
  • Vysoká dostupnost systému díky vysoce účinnému zhášení následného proudu
  • Nepřetržité informování o stavu ochranného přístroje prostřednictvím optického, mechanického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
  • Snadná údržba díky výměnným ochranným přístrojům

Při bleskových výbojích nebo přímém zásahu bleskem poskytují naše svodiče blesku, které jsou provedené jako kombinované svodiče, optimální ochranu vaší instalace. V hlavních rozvodech nízkonapěťových systémů odvedou naše vysoce výkonné svodiče blesku bezpečně do země i vysoký proud blesku.

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Každý svodič blesku typu 1 splňuje vysoké požadavky na vybíjecí schopnost. Současně je však také svodičem přepětí typu 2. Uvedení zkušební třídy II pro svodič blesku typu 1 je redundantní informace a nepředstavuje další kvalifikaci. Proto jsou tyto ochranné přístroje označovány jako kombinované svodiče (svodiče přepětí typu 1+2). Kombinovaný svodič je proto ochranným přístrojem, který splňuje obě zkušební třídy.

Svodič přepětí – kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Kombinovaný svodič typu 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Kombinovaný svodič typu 1+2 special se zásadně odlišuje od kombinovaného svodiče typu 1+2. Kombinovaný svodič typu 1+2 special totiž obsahuje dva nezávislé ochranné přístroje, které jsou paralelně zapojené na malém prostoru. Napěťově spínané jiskřiště (svodič přepětí typu 1+2) funguje optimálně společně s varistorovým omezovačem napětí (svodič přepětí typu 2). Dva samostatné ochranné přístroje v jednom kompaktním modulu zajišťují optimální odezvu, nejlepší ochranu systému a dlouhou provozní životnost komponent.

Dokument Whitepaper
Technologie aktivovaného jiskřiště Carbon

Objevte naši inovativní technologii aktivovaného jiskřiště Carbon Zjistěte, jak tato technologie nabízí optimální ochranu před bleskovými proudy a přepětím a jak ji lze flexibilně využít ve vašich aplikacích.

Stáhnout dokument Whitepaper
Dokument Whitepaper o technologii aktivovaného jiskřiště Carbon
Jednodílný kombinovaný svodič typu 1+2+3 FLT-MB pro 5vodičové systémy na nosné liště

Řada FLT-MB zahrnuje kombinované svodiče typu 1+2+3, které poskytují maximální výkon při minimálních nárocích na prostor

Maximální výkon při minimálních nárocích na prostor FLASHTRAB FLT-MB

Svodiče blesku a svodiče přepětí typu 1+2+3 FLT-MB jsou založené na naší nové technologii jiskřiště. Portfolio zahrnuje spínací varianty pro vybíjecí schopnost 12,5 kA a 25 kA.

Přístroje FLT-MB s vybíjecí schopností 25 kA chrání před bleskovými proudy podle třídy ochrany před bleskem I/II. Při instalaci ve třídě ochrany před bleskem III/IV postačuje svodič FLT-MB s vybíjecí schopností 12,5 kA.

Zvláštní vlastností kombinovaného svodiče typu 1+2+3 je schopnost zvládnout více bleskových impulzů při kompaktní konstrukční šířce pouhých 72 mm. Prostorově úsporné provedení pouhých čtyř dělicích jednotek umožňuje jednoduchou montáž a poskytuje flexibilní možnosti instalace v rozvaděči.

Tři robustní svodiče přepětí typu 1+2 v hliníkových pouzdrech

POWERTRAB PWT je kombinovaný svodič typu 1+2 pro náročná průmyslová prostředí

Přepěťová ochrana typu 1+2 pro náročná průmyslová prostředí POWERTRAB PWT

Robustní svodiče blesku typu 1+2 s jmenovitým napětím 800 V AC a vybíjecí schopností 35 kA na kanál jsou vhodné pro náročná průmyslová prostředí. Odolná konstrukce pouzdra, nárazuvzdornost 25 G a odolnost proti vibracím 5 G předurčují tento kombinovaný svodič typu 1+2, např. pro použití ve větrných turbínách. Víceúrovňový ukazatel stavu zobrazuje poškození způsobená přepětím, která nastala již v minulosti.

  • Vysoké jmenovité napětí
  • Vysoká nárazuvzdornost a odolnost vůči vibracím
  • Vícestupňový ukazatel stavu
  • Použití v náročných průmyslových prostředích
Výměnný kombinovaný svodič typu 1+2 namontovaný na nosné liště

Výměnný kombinovaný svodič typu 1+2 – VALVETRAB MS T1/T2

Modulární kombinovaný svodič typu 1+2 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2

Přepěťová ochrana typu 1+2 na bázi varistorů poskytuje vybíjecí schopnost 12,5 kA v jednotlivých větvích při nepatrných zbytkových napětích. Svodiče přepětí splňují požadavky tříd ochrany před bleskem III a IV. Výměnné provedení vám umožní rychlé a jednoduché provádění opakujících se revizí.

  • Základní ochrana pro všechny běžné aplikace
  • Nízká ochranná úroveň
  • Vhodný pro použití v třídách ochrany před bleskem III a IV
  • Zahrnuje produkty pro ochranu fotovoltaických systémů