FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Kombinované svodiče typu 1+2 special
2905470

Zásuvný kombinovaný svodič blesku a přepětí, podle typu 1+2 / třída I+II, pro 3fázové napájecí sítě, se samostatným N a PE (L1, L2, L3, PE, N).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nejlepší ochrana u energeticky bohatých bleskových proudů díky technologii jiskřiště s nízkým průběhem zbytkového napětí
Maximální ochrana citlivých přístrojů proti dynamickému přepětí díky přímé koordinaci s paralelně zasunutým varistorovým svodičem přepětí