FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT
-
Kombinovaný svodič typu 1+2+3
1380654
Kompaktní svodič proudu blesku / přepětí v nezásuvném provedení a bez svodového proudu na bázi technologie neopotřebitelných uhlíkových jiskřišť pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičový systém: L1, N, PE), vhodný k použití v oblasti před čítačem, vybíjecí schopnost až 50 kA pro třídy ochrany před bleskem III a IV.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečný provoz a maximální disponibilita systému díky spolehlivé ochraně při blesku a přepětí díky inovativní, výkonné technologii jiskřiště
Maximální výkon v minimálním instalačním prostoru pro všechny běžné napájecí systémy
Vhodné k použití v oblasti před čítačem díky ochrannému obvodu bez svodového proudu a díky mechanickému optickému ukazateli stavu
Prostorově úsporná a cenově výhodná instalace díky malé konstrukční šířce
Jednoznačná indikace zelená/červená a volitelný kontakt dálkového hlášení pro neustálé informování o funkčnosti ochranného efektu