FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Kombinovaný svodič typ 1+2
2905988
Zásuvný svodič blesku bez svodového proudu pro vyšší jmenovitá napětí, podle typu 1 / třída I, pro 3fázové napájecí sítě v provedení TN a IT (L1, L2, L3, PE).
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nejlepší ochrana u energeticky bohatých bleskových proudů díky technologii jiskřiště s nízkým průběhem zbytkového napětí
Maximální výkonnost na nejmenším prostoru: kompaktní provedení s vysokou vybíjecí schopností při vysokém jmenovitém napětí