FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Kombinovaný svodič typ 1+2
2905871

Zásuvný svodič blesku, podle Typ 1 / třída I, s integrovanou pojistkou odolnou vůči rázovému proudu, pro 3fázové napájecí sítě s kombinovaným PE a N v jenom vodiči (L1, L2, L3, PEN).

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Nejlepší ochrana u energeticky bohatých bleskových proudů díky technologii jiskřiště s nízkým průběhem zbytkového napětí
Integrovaná předřazená pojistka odolná vůči blesku pro celkovou nízkou ochrannou úroveň a úsporu místa až 80 % ve srovnání s externí předřazenou pojistkou