VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
-
Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2
2800183
Univerzální výměnný svodič proudu / svodič přepětí nab bázi varistoru pro 3fázovou síť napájecího zdroje se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), pro třídy ochrany před bleskem III a IV, s kontaktem dálkového hlášení.
Detaily výrobku
| Produktová řada | VALVETRAB MS |
| Zkušební třída IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN Type | T1 / T2 |
| Napájecí systém IEC | TT |
| TN-S | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 4 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Provozní proud | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 15 ... 2 |
| Typ připojení | Vidlice kabelového oka |
| Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 71,2 mm |
| Výška | 98,7 mm |
| Hloubka | 77,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Dělicí jednotka | 4 HM |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PA 6.6/PBT |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Směr působení | 3L-N & N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 335 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 335 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 264 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 5 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 810 mVA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs (L-N) | 12,5 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 12,5 kA |
| Jmenovitý výbojový proud ln (8/20) μs (N-PE) | 50 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), náboj | 6,25 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), specifická energie | 39 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-N), maximální hodnota proudu Iimp | 12,5 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), náboj | 6,25 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), specifická energie | 39 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (L-PE), maximální hodnota proudu Iimp | 12,5 kA |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), náboj | 25 As |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), specifická energie | 625 kJ/Ω |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs (N-PE), maximální hodnota proudu Iimp | 50 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 25 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (při In) |
| ≤ 1,1 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (při In) |
| ≤ 1,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (při In) |
| ≤ 0,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,4 kV (při 3 kA) | |
| TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při průchozí kabeláži V | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 160 A (gG) |
| Dodatečná technická data | |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 (pouze při použití všech svorek) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Náraz (provoz) | 30g (Polosinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrace (provoz) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifikace UL | |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-L) | 670 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-N) | 335 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (L-G) | 335 V AC |
| Maximální trvalé napětí MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-L) | 20 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-N) | 20 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (L-G) | 20 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (N-G) | 20 kA |
| Ochranné cesty | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Jmenovité napětí | 240/415 V AC |
| Systém pro rozvod energie | Wye |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-L) | 3570 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-N) | 2630 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (L-G) | 3600 V |
| Měřené omezovací napětí MLV (N-G) | 2600 V |
| Typ SPD | 4CA |
| Zobrazení UL / dálkové hlášení | |
| Provozní napětí | 125 V AC |
| Provozní proud AC | 1 A AC |
| Data připojení UL | |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. |
| Průřez vedení AWG | 14 ... 2 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2800183 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1151 |
| GTIN | 4046356518550 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 677 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 643,8 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 12,948 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Můstkovací vodič 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Můstkovací vodič 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Můstkovací vodič 2809241
-
MPB 18/1-57 - Můstkovací vodič 2809238
-
MPB 18/1-12 - Můstkovací vodič 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Můstkovací vodič 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Můstkovací vodič 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Můstkovací vodič 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Můstkovací vodič 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Můstkovací vodič 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Můstkovací vodič 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Značkovače pro svorky 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
DK-BIC-35 - Průchozí svornice 2749880
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Šroubovák 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 1/2 2800191
Vaše výhody
Milionkrát osvědčená kvalita v nejrůznějších aplikacích
Rychlá instalace s propojkami díky běžné průmyslové konstrukční šířce 1 dělicí jednotky
Jednoduchá kontrola a měření izolace díky výměnným ochranným modulům
Použitelné v třídě ochrany před bleskem III a IV díky vybíjecí schopnosti 12,5 kA na jeden pól
Pojistka odolná vůči vibracím pro bezpečné uchycení zástrčky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno