Naše dokonalé týmy: Kombinace produktů s přidanou hodnotou Kombinujte a využívejte: Každý z našich produktů Power Reliability zajišťuje maximální dostupnost systému. V kombinaci nabízejí ještě více výhod. Objevte kombinace produktů pro zajištění větší transparentnosti dat, vyšší ochrany, inteligentního řízení zatížení, jednoduchého monitorování energie a inteligentní správy baterií.

Neonový symbol nekonečna
Napájecí zdroj QUINT POWER a přepěťová ochrana PLT-SEC na montážní liště

Napájecí zdroj QUINT POWER a přepěťová ochrana PLT-SEC

Optimální soulad – dvojnásobná životnost napájecího zdroje Dokonalý tým: Napájecí zdroj QUINT POWER a přepěťová ochrana PLT-SEC

Dokonale sladěná kombinace jednofázové přepěťové ochrany PLUGTRAB PLT-SEC a napájecích zdrojů QUINT POWER nabízí maximální ochranu vašeho zařízení i v extrémních podmínkách prostředí.

Vaše výhody

  • Až desetkrát větší ochrana napájecího zdroje před přepětím
  • Dvakrát delší očekávaná životnost napájecího zdroje
  • Vysoká bezpečnost plánování díky rozšířené záruce
Napájecí zdroj QUINT POWER a systém přístrojových jističů CAPAROC na montážní liště

Napájecí zdroj QUINT POWER a systém přístrojových jističů CAPAROC

Jedno rozhraní – plná transparentnost dat pro spolehlivý 24V systém Dokonalý tým: Napájecí zdroj QUINT POWER a systém přístrojových jističů CAPAROC

Kombinujte napájecí zdroj QUINT POWER se systémem přístrojových jističů CAPAROC a profitujte z výhod systémové integrace. Díky centrálnímu rozhraní pro QUINT POWER a CAPAROC je možná jednoduchá a cenově výhodná integrace napájecího zdroje do síťového protokolu systému přístrojových jističů:

  • Rozhraní PROFINET umožňuje úplnou transparentnost a přístup ke kompletnímu systému.
  • Webový server dovoluje přístup k provozním stavům, chybovým hlášením a detailům nastavení systémového řešení přímo na místě.

Vaše výhody

  • Přenos všech relevantních provozních dat přes zabezpečovací systém prostřednictvím polní sběrnice do řídicí jednotky
  • Jednoduchá integrace do řídicí jednotky díky prefabrikovaným funkčním modulům
  • Plná transparentnost provozních dat od vstupu až po jednotlivé pojistky
  • Snížení prostojů na minimum

Řešení napájení nabízí úplnou konzistenci dat od primární strany až po zajištěné obvody spotřebiče.

Napájecí zdroj TRIO POWER s integrovaným přístrojovým jističem

Napájecí zdroj TRIO POWER s integrovaným přístrojovým jističem

Zásobování a ochrana v jednom zařízení – pro inteligentní řízení zatížení Dokonalý tým: Napájecí zdroj TRIO POWER s integrovaným přístrojovým jističem

Napájecí zdroj TRIO POWER kombinuje funkci napájecího zdroje a přístrojové ochrany v jednom prostorově úsporném pouzdře.

Vaše výhody

  • Zásobování a ochrana v jednom přístroji díky integrované vícekanálové přístrojové ochraně
  • Nízké náklady na instalaci díky o 70 % nižší náročnosti na propojení a montáž
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí ručního ovládání nebo parametrizace přes rozhraní IO-Link
  • Vysoká dostupnost díky prioritnímu řízení zatížení s inteligentním vlastním dohledem
  • Úspora místa díky malé konstrukční šířce a připojitelnosti
Dokument Whitepaper
Plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích

Dokument Whitepaper popisuje postup při plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích.

Vyžádat si dokument Whitepaper
Dokument Whitepaper Plánování pomocného napájení v průmyslových aplikacích na tabletu
QUINT DC UPS a bateriový modul na montážní liště

QUINT DC UPS a bateriový modul

Inteligentní správa baterií – minimální náročnost, maximální životnost Dokonalý tým: QUINT DC UPS a bateriový modul

Inteligentní zdroj nepřerušovaného napájení QUINT DC UPS s IQ Technology dohlíží a optimalizuje bateriový modul, snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost vašich zařízení. Optimálně přizpůsobené nabíjecí charakteristiky také maximalizují životnost automaticky detekovaného bateriového modulu.

Pomocí integrovaného ethernetového rozhraní lze zdroj nepřerušovaného napájení jednoduše začlenit do zavedených průmyslových sítí.

Vaše výhody

  • Vyhodnocení stavu baterie (SOH) a stavu nabití (SOC) inteligentním systémem správy baterie (BMS)
  • Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Monitorování výstupního proudu a napětí a také manuální připojení a odpojení zařízení
  • SFB Technology aktivuje selektivně standardní jističe vedení, paralelně připojené spotřebiče fungují dále
Přístroj pro měření energie EMpro a rogowského cívka

Přístroj pro měření energie EMpro a rogowského cívka

Monitorování energie Plug & Play – řešení pro stávající systém Dokonalý tým: přístroj pro měření energie EMpro a rogowského cívka

Kombinaci multifunkčního přístroje pro měření energie EMpro a rogowského cívky lze ve všech standardních aplikacích namontovat v několika jednoduchých krocích. Zaznamenaná energetická data lze snadno integrovat do nadřazených systémů.

Vaše výhody

  • Díky intuitivnímu instalačnímu průvodci vás od měření energie dělí pouze tři kroky.
  • Úspora propojení a práce s konfigurací přímým připojením běžných rogowského cívek
  • Snadné uvedení do provozu a servis díky inteligentnímu webovému serveru a funkcím zobrazení
  • Rychlá integrace do systémů řízení a správy pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb
Dokument E-Paper
Vše pro vysokou dostupnost systému

Veškeré produkty a řešení v oblasti napájení, ochrany a měření najdete v našich dokumentech E-Paper.

Otevřít brožuru
Různé produkty na téma zásobování a ochrana