PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
-
Řídicí jednotka
2907443
Samostatný modul PLC logic, generace 2, s 16 I/O, výměnný na osm digitálních nebo analogových svornic PLC INTERFACE, nerozšiřitelný, hodiny reálného času, zásuvka micro USB, úchyt na paměťový modul a adaptér Bluetooth, přípojka push-in
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Produktová řada | PLC logic |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano |
| Vyrovnávací čas | 96 h (Kondenzátor) |
| Přesnost hodin reálného času | ±2 s/d |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 40 mA |
| Maximální vstupní proud při UN | 160 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální vstupy | |
| Počet vstupů | ≤ 8 (2 analogově konfigurovatelné) |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 3 |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Úroveň signálu, signál „0“ | < 5 V |
| Úroveň signálu, signál „1“ | > 11 V |
| Vstupní proud, signál „0“ | < 1 mA |
| Vstupní proud, signál „1“ | 2,5 mA |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| analogové vstupy | |
| Počet vstupů | ≤ 2 (IN6 a IN7 jsou konfigurovatelné analogově) |
| Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní odpor | > 3,5 kΩ |
| Kontakty k PLC-INTERFACE | |
| Počet vstupů | ≤ 8 |
| Popis vstupu | technické údaje v závislosti na použité svornici PLC-INTERFACE |
| Vstupní napětí | 19 V DC |
| Příkon typický | 4 mA |
| Vstupní odpor | < 100 mΩ |
| Počet výstupů | ≤ 8 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý proud | 9 mA |
| Připojení COMBICON | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 9 mm |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 10 |
| Poznámka | Napájení přístrojů a 8x vstupy |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
| Programovací přípojka | |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Počet přípojek | 1 |
| Memory | |
| Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 12 |
| Poznámka | K připojení paměťového modulu |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 48,5 mm |
| 111 mm (with relay) | |
| Hloubka | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní pokyny | zásuvný na 8x svornice PLC-INTERFACE |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2907443 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2611 |
| GTIN | 4055626218182 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 130,08 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 130 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
| ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82e455c5-00a9-457c-8072-67b8f0606aa5 |
Kompatibilní produkty
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Reléový modul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Reléový modul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Reléový modul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Reléový modul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Reléový modul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Reléový modul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Elektronický reléový modul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Elektronický reléový modul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Elektronický reléový modul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Elektronický reléový modul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Elektronický reléový modul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Elektronický reléový modul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Elektronický reléový modul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Elektronický reléový modul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Elektronický reléový modul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Elektronický reléový modul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Elektronický reléový modul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Patice pro relé 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Patice pro relé 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Analogový modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogový modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogový modul 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Nekonečný označovací štítek, plochý 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Spojovací kabel 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Kabel 1076342
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
BTP 2043W - Dotykový panel 1050387
-
BTP 2070W - Dotykový panel 1046666
-
BTP 2102W - Dotykový panel 1046667
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno