PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN
-
Reléový modul
2966317
PLC-INTERFACE pro vstupní funkce, sestávající ze svornicové základny PLC-BSC.../SEN se šroubovým připojením a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Vstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 21.03.2025 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,22 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Izolační vlastnosti: Cívka/kontakt | |
Izolační pevnost | 250 V |
Jmenovitá rázová pevnost | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 18,5 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Jmenovité napětí (nasazené elektromechanické relé) | 24 V DC |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Pohon (pólování) | pólované |
Typický vstupní proud při UN | 9 mA |
Doba odezvy typická | 5 ms |
typická doba návratu | 8 ms |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
Ochranná dioda; Ochranná dioda | |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
Spínací napětí maximální | 30 V AC |
36 V DC | |
Spínací napětí minimální | 100 mV (při 10 mA) |
Mezní trvalý proud | 50 mA |
zapínací proud maximální | 50 mA |
Minimální spínací proud | 1 mA (24 V) |
Zkratový proud | 200 A (podmíněný zkratový proud) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 1,2 W (při 24 V DC) |
Výstupní zabezpečení | 4 A gL/gG NEOZED |
Spínání: při zničené vrstvě pozlacení | |
Poznámka | následující hodnoty platí při porušené zlaté vrstvě |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 5 V (při 100 mA) |
Mezní trvalý proud | 6 A |
Minimální spínací proud | 10 mA (při 12 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
20 W (při 48 V DC) | |
18 W (při 60 V DC) | |
23 W (při 110 V DC) | |
40 W (při 220 V DC) | |
1500 VA (při 250 V AC) | |
Spínací schopnost | 2 A (při 24 V, DC13) |
0,2 A (při 110 V, DC13) | |
0,1 A (při 220 V, DC13) | |
3 A (při 24 V, AC15) | |
3 A (při 120 V, AC15) | |
3 A (při 230 V, AC15) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (viz snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | TAE0000196 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibrace | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2966317 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6227 |
Strana katalogu | Strana 380 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918130800 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 38,95 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 33,51 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 50405522-35b2-4168-b74f-4745752cb492 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systémová přípojka 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systémová přípojka 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systémová přípojka 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systémová přípojka 2296087
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Řídicí jednotka 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Rozšiřující modul 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Rozšiřující modul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Řídicí jednotka 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Řídicí jednotka 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Řídicí jednotka 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Řídicí jednotka 2907447
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
REL-MR- 24DC/21AU - Jednotlivá relé 2961121
Vaše výhody
Úspora času až 60 %
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
Dodatečné řadové svornice mohou odpadnout
Reléové moduly s bezpečným oddělením podle DIN EN 50178 mezi cívkou a kontaktem
Úspora místa až 80 %
Funkční zástrčné můstky
Přímé připojení senzoru na reléový modul
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno