Izolační deska, tloušťka 2 mm, je třeba osadit na začátek a na konec každé svorkovnice PLC. Dále deska slouží k vzhledovému oddělení skupin, bezpečnému oddělení různých úrovní napětí sousedních PLC rozhraní dle DIN VDE 0106-101, oddělení sousedních můstkových propojení různých úrovní napětí, oddělení PLC rozhraní při napětích > 250 V, barva: černá
PLC-ATP BK
-
Oddělovací deska
2966841
Izolační deska, tloušťka 2 mm, pro osazení na začátek a na konec každé svorkovnice PLC. Dále slouží k: - optickému oddělení skupin, — bezpečnému a spolehlivému oddělení rozdílných napětí v sousedních rozhraních PLC podle ČSN EN 50178 (33 0610), oddělení