PLC-V8C/SC-24DC/EM
-
Rozšiřující modul
2903095
Rozšiřující modul PLC logic s 16 I/O, k výměnnému připojení na osm svornic PLC INTERFACE pro rozšíření základního modulu (na jeden základní modul lze připojit nejvýše dva rozšiřující moduly), šroubové připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Rozšiřující modul |
| Produktová řada | PLC logic |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Maximální vstupní proud při UN | 65 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální vstupy | |
| Počet vstupů | 8 (2 analogově konfigurovatelné) |
| Popis vstupu | EN 61131-2 typ 3 |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Úroveň signálu, signál „0“ | < 5 V |
| Úroveň signálu, signál „1“ | > 11 V |
| Vstupní proud, signál „0“ | < 1 mA |
| Vstupní proud, signál „1“ | typ. 2,5 mA |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| analogové vstupy | |
| Počet vstupů | 2 (IN6 a IN7 jsou konfigurovatelné analogově) |
| Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 10 V |
| Vstupní odpor | > 3,5 kΩ |
| Kontakty k PLC-INTERFACE | |
| Počet vstupů | ≤ 8 |
| Popis vstupu | technické údaje v závislosti na použité svornici PLC-INTERFACE |
| Vstupní napětí | 19 V DC |
| Příkon typický | 4 mA |
| Vstupní odpor | < 100 mΩ |
| Počet výstupů | ≤ 8 |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý proud | 9 mA |
| Připojení COMBICON | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M2 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 10 |
| Poznámka | Napájení přístrojů a 8x vstupy |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| PLC logic - sběrnice | |
| Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 4 |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 44 mm |
| 106 mm (with relay) | |
| Hloubka | 82,5 mm |
| 87 mm (with relay) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní pokyny | zásuvný na 8x svornice PLC-INTERFACE |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2903095 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2621 |
| GTIN | 4046356712835 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 128,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 120 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 40cfc8eb-9279-4786-851c-0fc0c8b6bda2 |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBF 19,7 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825021
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Reléový modul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Reléový modul 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Reléový modul 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Reléový modul 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Reléový modul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Reléový modul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Elektronický reléový modul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Elektronický reléový modul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Elektronický reléový modul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Elektronický reléový modul 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Elektronický reléový modul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Elektronický reléový modul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Elektronický reléový modul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Elektronický reléový modul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Elektronický reléový modul 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Elektronický reléový modul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Elektronický reléový modul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Patice pro relé 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Patice pro relé 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2966061
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno