PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
-
Spínač
2982236
PLC-INTERFACE s přepínačem (ruční ovládání) a integrovaným výkonovým relé pro funkce „Manuální, Nula a Automatický“, se šroubovou svorkou, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, jeden spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Ruční vypínač |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,26 W |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V AC/DC |
| Rozsah vstupního napětí | 19,4 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC (20 °C) |
| Jmenovité napětí (nasazené elektromechanické relé) | 24 V DC |
| Chování pohonu při spínání | monostabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | 11 mA |
| Doba odezvy typická | 6 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Ochranné spínání | Můstkový usměrňovač; Můstkový usMěrňovač |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Typ kontaktu | Výkonový kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO, tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 5 V (100 mA) |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | na vyžádání |
| Minimální spínací proud | 10 mA (12 V) |
| Zkratový proud | 200 A (podmíněný zkratový proud) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (při 24 V DC) |
| 20 W (při 48 V DC) | |
| 18 W (při 60 V DC) | |
| 23 W (při 110 V DC) | |
| 40 W (při 220 V DC) | |
| 1500 VA (při 250 V AC) | |
| Výstupní zabezpečení | 4 A gL/gG NEOZED |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Obecně je nutné tyto svornice při připojování vodiče podepřít (podržet jednou rukou, podepření pouzdra)) |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 90 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2982236 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK622E |
| GTIN | 4046356093941 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 38,07 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 39 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4a27fa08-6641-4d1d-addc-e98dc867e18c |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systémová přípojka 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systémová přípojka 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systémová přípojka 2296061
-
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Komunikační modul 1279135
-
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Rozšiřující modul 1487020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Pouze 6,2 mm úzký
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Max. spínací proud 6 A
Plovoucí kontakt zpětného hlášení
Šroubovací přípojka a přípojka push-in
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno