cUL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E238705| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
Adaptér V8 pro 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), řídicí jednotka: Systémová kabeláž PLC výstupních karet, přípojka 1: IDC/FLK lišta s trny 1x 14-pólový, přípojka 2: Zásuvné připojení (Možnost zasunutí do 8x svornic PLC-INTERFACE), přípojka 3: Šroubové připojení 1x 2-pólový, počet kanálů: 8, řídicí logika: kladně spínající
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| Počet pólů | 14 |
| Počet kanálů | 8 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozsah provozního napětí | 18 V DC ... 33,6 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Proud (Napájení) | ≤ 3 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-1500 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-400 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Vhodná V/V karta | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Vhodná V/V karta | 1771 OBN |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Vhodná V/V karta | 1746 OB 32 |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-ODD 321 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QY81P |
| QY82P | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
| Vhodná V/V karta | DO810 |
| DO840 | |
| Podporovaná řídicí jednotka EMERSON DeltaV | |
| Vhodná V/V karta | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
| Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC L | |
| Vhodná V/V karta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Zásuvné připojení |
| Poznámka | Možnost zasunutí do 8x svornic PLC-INTERFACE |
| Přípojka 3 (napájení) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 2 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 49,93 mm |
| Výška | 41 mm |
| Hloubka | 55,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | Polyamid 6.6 zelený |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrace | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž nasazením |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2295554 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK21D1 |
| GTIN | 4017918189143 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 106,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 107 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,417 kg CO2e |