PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6
-
Reléový modul
1328360
Kombinace reléového rozhraní a elektronické pojistkové ochrany na konstrukční šířku 6,2 mm, individuální konfigurace jmenovitého proudu (1 A ... 6 A), nastavitelná výstupní charakteristika, aktivní signální výstup, jednoduchá integrace do systému, s přípojkou push-in
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Opakované tvrdé zkraty mohou snížit tavný integrál integrované předřazené pojistky. |
| Poznámka k provozu | Při zapínání indukční zátěže použijte vhodnou nulovou diodu |
| Poznámka k provozu | Pokud nejsou DIP spínače zakryté sousedním modulem, je třeba na ochranu proti ESD použít oddělovací desku sekcí PLC-ATP |
| Poznámka k provozu | Zařízení obsahuje součásti, které mohou být poškozeny nebo zničeny elektrostatickým výbojem. Při manipulaci s přístrojem dodržujte potřebná bezpečnostní opatření proti elektrostatickému výboji (ESD) podle EN 61340-5-1 a EN 61340-5-2. |
| Poznámka k provozu | Pro bezpečné oddělení sousedících modulů je nutné osadit oddělovací desku PLC-ATP |
| Poznámka k provozu | Sousedící kanály není dovoleno propojovat smíšeně s malým napětím SELV/PELV a napětími nebezpečnými při dotyku. |
| Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům v zařízení nosné lišty je zachována nejméně jedna funkční izolace. Pokud bude aplikace klást vyšší nároky na izolaci (základní nebo zesílená izolace), měla by být zajištěna vhodnými opatřeními (např. oddělovacími deskami). |
| Poznámka k provozu | Nepoužívat pro oddělení proudových obvodů s malým napětím SELV/PELV od jiných proudových obvodů, neboť není zaručeno bezpečné oddělení. |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | s integrovaným elektronickým přístrojovým jističem |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | < 1,6 W |
| Pojistka | elektronicky |
| Provozní napětí (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Rozsah provozního napětí (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Příkon (In+) | 12 mA |
| Spouštěcí proud (IN) | 1 A (možnost nastavení) |
| 2 A (možnost nastavení) | |
| 3 A (možnost nastavení) | |
| 4 A (možnost nastavení) | |
| 5 A (možnost nastavení) | |
| 6 A (přednastaveno) | |
| Tolerance měření | ± 15 % |
| Ztrátový výkonz | 0,06 W (bez zátěže, A1 low) |
| 0,4 W (bez zátěže, A1 high) | |
| < 1,6 W (Normální provoz) | |
| Spínání: Spínací vstup A1 | |
| Jmenovité zapínací napětí | 24 V (UA1 - UA2) |
| Rozsah zapínacího napětí | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Rozsah vypínacího napětí | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Příkon (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Doba zapnutí | 36 ms |
| Doba vypnutí | 10 ms |
| Spínací frekvence | ≤ 2,5 Hz |
| Zátěžový obvod: Výkonový spínací výstup MOSFET (kladné spínání) | |
| Pokles napětí | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Možnosti zapojení do zkratu | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 zkratů) | |
| Nezbytné předjištění | Nutné jen v případě, že Imax z napájecího zdroje > zkratová odolnost. Integrovaný prvek Failsafe |
| Prvek fail-safe | 15 A |
| Omezení přepětí | > 33 V |
| Max. kapacitivní zatížení | 12000 µF (V závislosti na nastavení proudu a dostupném zkratovém proudu) |
| Doba vypnutí () | ≤ 15 ms (Zkrat ≥ 3 × IN) |
| 0,1 s (Zkrat 2 ... <3 × IN) | |
| 1 s (Zkrat 1,5 ... <2 × IN) | |
| 4 s (Zkrat 1,1 ... <1,5 × IN) | |
| Odpojení podpětí | ≤ 17,8 V (aktivní) |
| ≥ 19 V (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V (aktivní) |
| ≤ 29,5 V (neaktivní) | |
| Čekací doba | 5 s (Mezi pulzy) |
| Počet | 5 (Pokusy o spuštění v režimu Hiccup) |
| Hlášení: Kontakt zpětné vazby | |
| Výstupní napětí | UIn+ – 0,7 V (úroveň „high“) |
| Proud (Maximální proud) | ≤ 20 mA |
| Stavová podmínka (Normální provoz) | low |
| Stavová podmínka (Případ chyby) | high (Pojistka zareagovala) |
| Stavová podmínka (Režim Hiccup) | high (po vyčerpání všech 5 pokusů o spuštění) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C (Mějte na paměti snížení výkonu v seřazeném stavu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (bez snížení výkonu) |
| ≤ 3000 m (S korekčním faktorem teploty okolí (provoz) × 0,88) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 95 % |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| UL údaje | |
| Provozní režim | Použití v interiérech |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1328360 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62AF |
| GTIN | 4063151621940 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,2 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systémová přípojka 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systémová přípojka 2296058
-
PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
-
PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Jednotlivá relé 2961105
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno