PLC-APT-UI-OUT
-
Analogový modul
2906921
Analogový výstupní modul pro moduly logiky PLC logic (pouze generace 2), 1kanálový, typ signálu (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurovatelný přes DIP přepínače, přípojka push-in
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství