PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2
   - 
  Optoelektronický vazební člen
    
      5603260
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, sestávající ze svornicové základny k montáži na nosnou lištu se šroubovým připojením a výměnným miniaturním elektronickým relé, vstupní napětí 24 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: schváleno pro použití v zóně Ex Class I, Div. 2
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download | 
| Typ produktu | Elektronický reléový modul | 
| Produktová řada | PLC-INTERFACE | 
| aplikace | Třída I, divize 2 | 
| oblasti s nebezpečím výbuchu | |
| Provozní režim | 100 % ED | 
| Izolační vlastnosti: Normy / ustanovení | |
| Izolace | Základní izolace | 
| Kategorie přepětí | III | 
| Stupeň znečištění | 2 | 
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 | 
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,2 W | 
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., vstup/výstup) | 
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC | 
| Jmenovité napětí (nasazené polovodičové relé) | 24 V DC | 
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC | 
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 | 
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 | 
| Typický vstupní proud při UN | 8,5 mA | 
| Doba sepnutí typická | 20 µs (při UN) | 
| Typická doba odpojení | 300 µs (při UN) | 
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | 
| Ochranná dioda; Ochranná dioda | |
| Přenosová frekvence | 300 Hz | 
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt | 
| Typ digitálního výstupu | elektronicky | 
| rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 33 V DC | 
| Mezní trvalý proud | 3 A | 
| zapínací proud maximální | 15 A (10 ms) | 
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 200 mV | 
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | 
| Přepěťová ochrana | 
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 | 
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Šířka | 6,2 mm | 
| Výška | 80 mm | 
| Hloubka | 94 mm | 
| Barva | šedá (RAL 7042) | 
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) | 
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certifikát | CE shoda | 
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 | 
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | 
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X | 
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 | 
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu | 
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu | 
| Montážní poloha | libovolně | 
| Objednací číslo | 5603260 | 
| Ks/bal. | 10 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Prodejní kód | DK6 | 
| Kód výrobku | DK622K | 
| GTIN | 4046356686129 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,13 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 38 g | 
| Číslo celní sazby | 85364190 | 
| Země původu | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. | 
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) | 
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 777af06c-fbea-4a66-8095-811d2f2621ab | 
Kompatibilní produkty
            Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
- 
    
      FBST 14-PLC BK - Jednoduchý zásuvný můstek 2967691
- 
    
      PLC-V8R/ETH-MP/BM - Komunikační modul 1279135
- 
    
      PLC-V8R/PT-24DC/EM - Rozšiřující modul 1487020
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
- 
    
      ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
- 
    
      ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
- 
    
      OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniaturní elektronické relé 2966595
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno