Řídicí jednotka PLCnext Control AXC F 1252 pro I/O systém Axioline je rychlá, robustní a jednoduchá. To znamená, že je důsledně přizpůsobená pro maximální výkon, jednoduchou manipulaci a použití v náročném průmyslovém prostředí.
AXC F 1252
-
Řídicí jednotka
1646469
Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace); Procesor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Řídicí jednotka |
| Produktová řada | PLCnext Control |
| Provedení | modulární |
| Zvláštní vlastnosti | Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1 |
| Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flash paměť | 1,1 GB (interní flash paměť) |
| Remanentní datová paměť | 16 kB |
| Pracovní paměť | 1024 MB |
| Způsobilost IoT: PROFICLOUDZpůsobilost IoT: PROFICLOUD | |
| Platforma IoT | PROFICLOUD |
| Podporuje cloud computing | ano |
| Způsobilost IoT: PROFICLOUDZpůsobilost IoT: PROFICLOUD | |
| Platforma IoT | PROFICLOUD |
| Podporuje cloud computing | ano |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 8 MB |
| Datová paměť | 12 MB |
| Axioline | |
| Počet dat procesu | max. 1482 Byte (na každou stanici (součet vstupních a výstupních dat)) |
| max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Input)) | |
| max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Output)) | |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr) |
| INTERBUS-Master | |
| Počet dat procesu (Vstupní/výstupní data Axioline max.) | max. 1482 Byte (na každou stanici (součet vstupních a výstupních dat)) |
| Počet dat procesu (Vstupní data Axioline max.) | max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Input)) |
| Počet dat procesu (Výstupní data Axioline max.) | max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Output)) |
| PROFINET | |
| Funkce zařízení | PROFINET-Controller, PROFINET-Device |
| Rychlost aktualizace | min. 8 ms (4 účastníci) |
| min. 32 ms (16 účastníků) | |
| Šířka procesních dat | 2 Byte ... 512 Byte (PROFINET Device) |
| Conformance Class | B |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funkce | |
| Průmyslová kybernetická bezpečnost | ano |
| Programovací data | |
| Register length (master) | 1482 Byte |
| Funkčnost | |
| Podporované programovací jazyky | Jazyk realizace procesu (AS/SFC) |
| Schéma kontaktů (KOP/LD) | |
| jazyk funkčních modulů (FBS/FBD) | |
| Strukturovaný text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systémové předpoklady | |
| Aplikační rozhraní | OPC UA® |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (bez záložního napájení) |
| Potenciály: Napájení logického napětí UL (z UL se vyrábí napájení místní sběrnice Axioline F Usběrnice) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění (± 5 %)) |
| Odběr proudu | max. 640 mA (se 2 A na Usběrnici pro V/V a UL = 19,2 V) |
| Příkon | max. 13,2 W (se 2 A na Usběrnici pro V/V a UL = 24 V) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; elektronicky |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Napájení proudem | 2 A |
| Napájení logického napětí Usběrnice | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Podporované protokoly | HTTP (pouze pro přístup do systému obnovy) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (prostřednictvím rozšiřujícího modulu AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| CANopen® (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| DALI (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| DALI-2 (prostřednictvím příslušné aplikace) | |
| HART (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| IO-Link® (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| MQTT (prostřednictvím příslušné aplikace) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Nutná licence) | |
| DHCP (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| SFTP | |
| SMTP (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| SNTP (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| SNMP (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| DNS (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| DNP3 (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| IEC 60870-5-1 (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| IEC 60870-5-104 (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webový server | ano |
| Místní sběrnice Axioline F | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | integrovaná sběrnicová základna |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Systém sběrnice | RJ45 |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | max. 100 m |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 122 mm |
| Hloubka | 75 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C až do 2000 m n.m. |
| Provozní nadmořská výška > 2000 m n.m.: pozor na snížení výkonu | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Náraz (provoz) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.) |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E238705 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Vybíjení elektrostatického náboje (ESD)IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetická poleIEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Rychlé přechodové jevy (Burst)IEC 61000-4-4 Kritérium B, ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Přechodné přepětí (Surge)IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení DC: ± 0,5 kV / ±1,0 kV (symetricky/nesymetricky), stínění kabelu polní sběrnice ±1,0 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny ve vedeníIEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivého vyzařování dle EN IEC 61000-6-3 Třída B |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1646469 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRA |
| Kód výrobku | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 170,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 137 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé zpracování časově kritických procesů
Podpora četných standardů, jako je HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd. – pro bezproblémovou komunikaci s IT systémy
Přímé připojení k PROFICLOUD, PLCnext Store a libovolným cloudovým platformám – pro konzistentní integraci vašich aplikací do IoT
Podpora mnoha sběrnicových protokolů (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP atd.) pro snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení automatizační techniky
Maximální svoboda návrhu díky kombinaci klasického programování PLC s moderními vysokoúrovňovými jazyky, jako je C++, C# nebo Python
Splňuje nejvyšší požadavky na zabezpečení průmyslové automatizace – pro ochranu vašich aplikací a dat
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno