AXC F 2000 EA
-
Řídicí jednotka
1551772
Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt certifikován podle norem IEC 62351-3 a IEC 62443 (SL2) (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace); Procesor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PLCnext Control |
| Provedení | modulární |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt certifikován podle norem IEC 62351-3 a IEC 62443 (SL2) Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategorie přepětí | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Displej | |
| Diagnostický displej | ne |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flash paměť | 4 GB (interní flash paměť) |
| SD karta od společnosti Phoenix Contact (externí flash paměť, viz Příslušenství) | |
| Remanentní datová paměť | 1 MB (NVRAM) |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 12 MB |
| Datová paměť | 32 MB (interní flash paměť) |
| Axioline | |
| Počet dat procesu | max. 1482 Byte (na každou stanici (součet vstupních a výstupních dat)) |
| max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Input)) | |
| max. 1024 Byte (Místní sběrnice Axioline F (Output)) | |
| Počet podporovaných účastníků | max. 63 (na stanici) |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (Je nutno respektovat proudový odběr) |
| Funkce | |
| Diagnostický displej | ne |
| Redundantní funkce | ano |
| Průmyslová kybernetická bezpečnost | ano |
| Funkčnost | |
| Podporované programovací jazyky | Jazyk realizace procesu (AS/SFC) |
| Schéma kontaktů (KOP/LD) | |
| jazyk funkčních modulů (FBS/FBD) | |
| Strukturovaný text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systémové předpoklady | |
| Inženýringový nástroj | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Aplikační rozhraní | OPC UA® |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano |
| Popis hodin reálného času | typ. 10 ppm, max. 20 ppm při 25 °C |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění (± 5 %)) |
| Příkon | max. 16,2 W |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; elektronicky |
| Ochrana proti přepólování; elektronicky | |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Relé | |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ připojení | ST |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 1 přepínací |
| Typ kontaktu | Zásuvka/trn |
| Podporované protokoly | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (prostřednictvím příslušné aplikace) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (prostřednictvím příslušné aplikace) | |
| DHCP (prostřednictvím příslušné aplikace) | |
| IEC 60870-5-101 (přes rozšiřující modul) | |
| IEC 60870-5-104 | |
| (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (prostřednictvím příslušné knihovny) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| Webový server | ano |
| Místní sběrnice Axioline F | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Modul patice sběrnice |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Systém sběrnice | RJ45 |
| Počet rozhraní | 3 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 100/1000/10000 Mbit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | max. 100 m |
| Šířka | 100 mm |
| Výška | 126,93 mm |
| Hloubka | 75 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Informace výrobce, žádné hodnocení podle UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C až do 2000 m n.m. (Respektujte snížení výkonu) |
| -40 °C ... 70 °C až do 3000 m n.m. (≥ 55 °C (při maximálním proudu 1 A na sběrnici UBus), pozor na snížení výkonu) | |
| 55 °C ... 70 °C (Dbejte při tom požadavků uvedených v příručce uživatele a týkajících se provozu v rozšířeném teplotním rozsahu podle normy IEC 61850-3.) | |
| -40 °C ... 70 °C (Dbejte při tom požadavků uvedených v příručce uživatele a týkajících se provozu v rozšířeném teplotním rozsahu podle normy IEC 61850-3.) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Náraz (provoz) | 30g (podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (podle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-5 / IEC 61000-6-5 Vybíjení elektrostatického náboje (ESD)IEC 61000-4-2 Kritérium A, 6 kV kontaktní výboj, 8 kV vzduchový výboj |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-5 / IEC 61000-6-5 Elektromagnetická poleIEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-5 / IEC 61000-6-5 Rychlé přechodové jevy (Burst)IEC 61000-4-4 Kritérium A, 4 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-5 / IEC 61000-6-5 Přechodné přepětí (Surge)IEC 61000-4-5 Kritérium A, 4 kV asymetricky, 2 kV symetricky | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-5 / IEC 61000-6-5 Poruchové veličiny ve vedeníIEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivých emisí podle norem EN 61000-6-4 / IEC 61000-6-4 úspěšně vykonáno |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1551772 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRM |
| Kód výrobku | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 422,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 356,8 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL MICRO SD FLASH - Programová/konfigurační paměť 1129482
-
AXL BS 31 SPARE PART - Náhradní díl 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - Nosič modulu 1398501
-
AXL SE RS485 EA - Komunikační modul 1398499
-
AXL SE RS232 EA - Komunikační modul 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - Digitální modul 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Digitální modul 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - Reléový modul 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - Teplotní modul 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - Digitální modul 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - Rozšiřující modul PLC 2403115
-
AXC F XT KIT - Rozšiřující modul PLC 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - Náhradní díl 1672303
Vaše výhody
Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé zpracování časově kritických procesů
Vyvinuto pro oblast energetických aplikací
Podpora četných protokolů jako: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Obsahuje licence pro IEC 60870-5-101/-104 a Modbus/RTU
Podpora mnoha sběrnicových protokolů (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP atd.) pro snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení automatizační techniky
Maximální svoboda návrhu díky kombinaci klasického programování PLC s moderními vysokoúrovňovými jazyky, jako je C++, C# nebo Python
Splňuje nejvyšší požadavky na zabezpečení průmyslové automatizace – pro ochranu vašich aplikací a dat
Speciálně vyvinuté Axioline Smart Elements pro maximální flexibilitu a škálovatelnost
3 nezávislá rozhraní Ethernetu
Splňuje zvýšené požadavky normy IEC 61850-3, třídy H
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Integrovaná kybernetická bezpečnost splňuje bezpečnostní požadavky norem IEC 62443 a IEC 62351-3
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno