Tato matiční deska je určena pro použití ve stanici Axioline F. Matiční deska má čtyři sloty „Smart Element-Interface“ pro příjem Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4 EA
-
Nosič modulu
1398501
Axioline F, Backplane, 4 sloty pro chytré prvky Axioline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 40 mm |
Výška | 122,4 mm |
Hloubka | 36,9 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
Šířka kompletního modulu | 40 mm |
Výška kompletního modulu | 124,6 mm |
Hloubka kompletního modulu | 76,1 mm |
Poznámka | Hloubka platí při použití nosné lišty TH 35-7.5 (podle EN 60715). |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Axioline F , místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Modul patice sběrnice |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Rozhraní chytrých prvků | |
Počet rozhraní | 4 |
Typ připojení | Konektor Card Edge |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Axioline F |
Provedení | modulární blok |
Montážní poloha | Montáž na stěnu na vodorovnou nosnou lištu |
Zvláštní vlastnosti | 4 sloty pro chytré prvky Axioline |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
Napájecí napětí | 5 V DC |
Potenciály: Napájení logiky prvků Smart Element (USE) | |
Napájecí napětí | 3,3 V DC (prostřednictvím konektoru Card Edge) |
Potenciály: Napájení systému napájení periferie (UP) | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 6 A (externě zajistit) |
Příkon | min. 1,5 mA (bez vložených prvků Smart Elements, při jmenovitém napětí) |
Příkon | max. 180 W |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / 24V napájení (periferie) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 5V napájení místní sběrnice (UBus) / provozní zem | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Napájení systému napájení periferie (UP) |
Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 14 |
Délka odizolování | 8 mm |
Napájení systému napájení periferie (UP) | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Informace k typu připojení | Dbejte údajů k průřezům vodiče v uživatelské příručce "Axioline F: systém a instalace". |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 20 ... 14 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
Montážní poloha | Montáž na stěnu na vodorovnou nosnou lištu |
Objednací číslo | 1398501 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Kód výrobku | DRMBAH |
GTIN | 4063151977504 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 126 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 87 g |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zajištění napájení logiky vložených prvků Axioline Smart Elements
Napájení systému pro napájení periferie UP vložených prvků Axioline Smart Elements
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno