Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento chytrý prvek umožňuje provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na systému sběrnice.
AXL SE RS485 EA
-
Komunikační modul
1398499
Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní RS-485: 1, Šířka procesních dat max. 20 bajtů, Protokol o transparentnosti, Modbus/RTU (podpora klienta), Modbus/RTU (podpora serveru), krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 14,9 mm |
| Výška | 62,2 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Rozhraní chytrých prvků | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Konektor Card Edge |
| Rychlost přenosu | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Doba spouštění do připravenosti k provozu | < 500 ms |
| RS-485 | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Používejte stíněná vedení. |
| Rychlost přenosu | 0 bit/s ... 230400 bit/s (možnost parametrizace) |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Zakončovací odpor | 120 Ω (aktivní, integrováno) |
| Datové bity | 7 nebo 8 |
| Závěrné bity | 1 nebo 2 |
| Vstupní vyrovnávací paměť | 4 kByte |
| Výstupní vyrovnávací paměť | 1 kByte |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Kanál procesních údajů | 160 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 20 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 20 Byte |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Axioline Smart Elements |
| Provedení | modulární |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Zvláštní vlastnosti | Šířka procesních dat max. 20 bajtů |
| Protokol o transparentnosti | |
| Modbus/RTU (podpora klienta) | |
| Modbus/RTU (podpora serveru) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,35 W |
| Potenciály: Napájení logiky prvků Smart Element (USE) | |
| Napájecí napětí | prostřednictvím konektoru Card Edge |
| Potenciály: Napájení periferie (UP) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (prostřednictvím konektoru Card Edge) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 12 mA |
| Příkon | min. 8 mA (bez připojeného periferního zařízení) |
| Příkon | max. 270 mW |
| min. 220 mW | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / napájení 24 V (periférie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení logiky / rozhraní RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (periferie) / rozhraní RS-485 | 2,5 kV |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 2,5 kV |
| Zkušební napětí: Rozhraní RS-485 / provozní uzemnění | 2,5 kV |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Periferie |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Periferie | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím (Slot pro chytrý prvek) |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Objednací číslo | 1398499 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRM |
| Kód výrobku | DRMBAE |
| GTIN | 4063151976736 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 36 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Značkovače pro svorky 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Značkovače pro svorky 0830756
Vaše výhody
Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-485
Podpora klienta a serveru Modbus/RTU
Přenosovou rychlost lze nastavit do 230 400 bitů/s
Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno