Chytré prvky Axioline můžete integrovat do systémů s rozhraním chytrých prvků. Tento inteligentní prvek zachycuje digitální signály stejnosměrného napětí v rozsahu nízkého napětí. Optoelektronické vazební členy osvědčené v provozu umožňují bezpečné galvanické odpojení napěťových obvodů.
AXL SE DI4/2 110DC EA
-
Digitální modul
1285228
Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 4, 110 V DC, technologie připojení: 2 vodič, podle IEC 61850-3, krytí: IP20
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 14,9 mm |
| Výška | 62,2 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva | dopravní šedá A RAL 7042 |
| Rozhraní chytrých prvků | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Konektor Card Edge |
| Rychlost přenosu | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Doba spouštění do připravenosti k provozu | < 500 ms |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Kanál procesních údajů | 16 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Počet vstupů | 4 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 70 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 88 V DC ... 132 V DC |
| Jmenovité vstupní napětí UIN | 110 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud při UIN | 1,8 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování vstupů; Dioda |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Axioline Smart Elements |
| Provedení | modulární |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Zvláštní vlastnosti | podle IEC 61850-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,9 W |
| Potenciály: Napájení logiky prvků Smart Element (USE) | |
| Napájecí napětí | prostřednictvím konektoru Card Edge |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájení logika / digitální vstup | 2,5 kV |
| Zkušební napětí: Napájení 24 V (periferie) / digitální vstup | 2,5 kV |
| Zkušební napětí: Digitální vstup / provozní země | 2,5 kV |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / napájení 24 V (periférie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájecí logika / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Periferie |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| U výběru vodiče zohledněte jejich schválenou provozní teplotu podle IEC anebo UL. | |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Periferie | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje o průřezech vodičů v uživatelské příručce „Axioline Smart Elements“. |
| U výběru vodiče zohledněte jejich schválenou provozní teplotu podle IEC anebo UL. | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím (Slot pro chytrý prvek) |
| Montážní poloha | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Objednací číslo | 1285228 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRM |
| Kód výrobku | DRMBAB |
| GTIN | 4063151490584 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 32,8 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
AXL F BP SE6 - Nosič modulu 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Lisovací kleště 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Lisovací kleště 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Značkovače pro svorky 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Značkovače pro svorky 0830756
Vaše výhody
4 digitální vstupy se společným uzemněním
Signální napětí: 110 V DC
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno