AXL SE DI4/2 48/60DC EA - Digitální modul
1348696

Axioline Smart Elements, Digitální vstupní modul, Digitální vstupy: 4, 48 V DC ... 60 V DC, technologie připojení: 2 vodič, podle IEC 61850-3, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

4 digitální vstupy se společným uzemněním
Signální napětí: 48 V DC ... 60 V DC
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje