AXL SE RTD2 PT100 EA - Teplotní modul
1398500

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Axioline Smart Elements, Modul snímání teploty, Snímání teplotních senzorů Pt 100, Analogové vstupy RTD: 2 (Pt 100), technologie připojení: 4 vodič, krytí: IP20; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Vaše výhody

2 analogové vstupní kanály k připojení teplotních měřicích odporů (Pt 100)
Připojení senzorů 4vodičovou technikou
Možnost připojení i 2vodičových a 3vodičových snímačů
Datový formát: normované zobrazení
Rozlišení: 16 bitů
Rozpoznání přerušení vodiče
Parametrizovatelné chování náhradních hodnot pro každý vstup
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje