AXL SE DOR2 W 230 EA - Reléový modul
1398497

Axioline Smart Elements, Reléový modul, Reléové výstupy: 2 (bez napětí), Přepínací kontakt, 220 V DC, 230 V AC, podle IEC 61850-3, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

2 monostabilní relé
Plovoucí připojení pro 2 aktory
Jmenovitý proud na každý výstup: 6 A
Celkový proud chytrého prvku: 2 x 6 A
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje