AXL SE RS232 EA - Komunikační modul
1281866

Axioline Smart Elements, Komunikační modul, rozhraní RS -232: 1, podle IEC 61850-3, Protokol o transparentnosti, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jeden sériový vstupní a výstupní kanál v provedení RS-232
Data se přenášejí v transparentním režimu
Přenosovou rychlost lze nastavit do 230 400 bitů/s
Nastavitelný počet datových bitů, závěrných bitů a parity
Pokročilé funkce navazování spojení
Teplota okolí při provozu od -40 °C ... 70 °C
Splňuje podmínky životního prostředí a elektromagnetické kompatibility podle IEC 61850-3
Uložený typový štítek přístroje