PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology je ekosystém pro průmyslovou automatizaci, který se skládá z otevřeného hardwaru, modulárního vývojového prostředí, globální komunity a digitálního softwarového tržiště.

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Řídicí jednotka
RFC 4072R - Řídicí jednotka
1136419

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; Systémová redundance PROFINET S2.

Go to Product Detail Page for item 1051328
RFC 4072S - Bezpečnostní řízení
RFC 4072S - Bezpečnostní řízení
1051328

Bezpečnostní řízení (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Řídicí jednotka
1821761

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Licence sítě; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

Go to Product Detail Page for item 1091657
AXC F XT PB - Rozšiřující modul PLC
AXC F XT PB - Rozšiřující modul PLC
1091657

PLCnext Control Extension, Rozšiřující modul PLC, Zarovnání vlevo, PROFIBUS-Master; rozhraní: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Počet procesních dat: 488 Byte; Rychlost přenosu: 12 Mbit/s; krytí: IP20; Rozsah dodávky: včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky; Podporovaná řídicí jednotka: AXC F 2152, AXC F 3152; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - Rozšiřující modul PLC
AXC F XT IB - Rozšiřující modul PLC
2403018

PLCnext Control Extension, Rozšiřující modul PLC, Zarovnání vlevo, INTERBUS-Master; rozhraní: INTERBUS dálková sběrnice: 1; Počet procesních dat: 4096 Bit; Rychlost přenosu: 500 kbit/s;, Rychlost přenosu: 2 Mbit/s; krytí: IP20; Rozsah dodávky: včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky; Podporovaná řídicí jednotka: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - Rozšiřující modul PLC
AXC F XT EXP - Rozšiřující modul PLC
1139999

PLCnext Control Extension, Rozšiřující modul PLC, Zarovnání vlevo, Přepínač PCIe; rozhraní: Přepínač PCIe V2: 3; Rychlost přenosu: 4 GBit/s; krytí: IP20; Rozsah dodávky: včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky; Podporovaná řídicí jednotka: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Řídicí jednotka
AXC F 1152 - Řídicí jednotka
1151412

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace);.

Go to Product Detail Page for item 1246285
BPC 9102S - Bezpečnostní řízení
BPC 9102S - Bezpečnostní řízení
1246285

Bezpečnostní řízení (PROFINET), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology propojuje svět informačních a provozních technologií Připravte svou aplikaci k použití s průmyslovým internetem věcí a Průmyslem 4.0

Digitalizace a globalizace přichází s novými požadavky na průmyslovou automatizaci. Design otevřeného automatizačního systému na míru je stejně důležitý jako flexibilní, modulární rozšíření. Kromě standardního programování systémů PLC podle normy IEC 61131-3 je možné také paralelní programování a kombinování programovacích jazyků, jako je C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink®, s PLCnext Control v reálném čase. Urychlete vývoj svých aplikací za použití bezplatné základní verze PLCnext Engineer. Nebo použijte své obvyklé programovací prostředí. Volba je na vás.
Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití softwaru Open Source a neustále rostoucímu know-how členů komunity PLCnext Community tak můžete využívat výhod nových forem spolupráce. Výsledná aplikační řešení, softwarové moduly, runtime systémy a funkční rozšíření jsou k dispozici v obchodě PLCnext Store a zajišťují enormní úsporu času i nákladů při vytváření aplikace. Díky tomu je PLCnext Technology ideálním ekosystémem pro váš projekt moderní automatizace.

PLCnext Control

Schopnost pracovat v reálném čase a kombinovatelnost IEC 61131-3 a vyšších programovacích jazyků PLCnext Control

PLCnext Control je hardwarem pro ekosystém PLCnext Technology. Umožňuje realizovat projekty automatizace bez omezení vlastnických práv systémů. PLC založené na linuxovém jádru se vyznačují schopností pracovat v reálném čase, a to jak pro IEC 61131-3, tak pro vyšší programovací jazyky, jako je C/C++ nebo Matlab® Simulink®. Patentované zpracování úloh umožňuje jakoukoli kombinaci kódu IEC 61131-3, vyšších programovacích jazyků a modelovacích nástrojů v jedné úloze.
Vytvořte přímé připojení k Proficloud.io nebo jinému libovolnému cloudu a integrujte jednotlivé cloudové služby. Využijte data ze svého zařízení k optimalizaci procesů. Zvýšíte tak kvalitu produktů, snížíte náklady a nebudete muset zasahovat do provozu spuštěných zařízení. Vaše data jsou optimálně chráněna: PLCnext Control je certifikován TÜV podle normy IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile i podle normy IEC 62443-4-2. Řídicí jednotky AXC F 2152 a AXC F 3152 navíc získaly také certifikaci IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3 od asociace DNV.
PLCnext Control nabízí škálovatelné řídicí jednotky se stupněm krytí IP20. Tato produktová řada vždy nabízí vhodné řešení pro váš projekt od modulárních řídicích jednotek pro základní aplikace přes centrálně spravované výkonové řídicí jednotky až po okrajová zařízení na bázi PC. Díky modulární řídicí jednotce můžete být při vytváření vaší stanice velmi flexibilní. Vyberte si z velkého množství V/V nebo rozšiřte rozhraní a funkce řídicí jednotky o moduly, které se dají připojit prostřednictvím odkazů. Pokud chcete implementovat umělou inteligenci nebo aplikace Edge, naše portfolio pro ně nabízí i speciálně optimalizovaný hardware. Díky otevřenému linuxovému jádru lze integrovat také nové technologie jako OPC UA, TSN a 5G. Díky tomu má PLCnext Control velký potenciál do budoucnosti.

Elektronický dokument
Nový elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology

S tímto prvním interaktivním elektronickým dokumentem o technologii PLCnext Technology budete mít všechny potřebné informace na jednom místě.
V tomto elektronickém dokumentu naleznete také tlačítka, která umožňují další interakci. Nechte se inspirovat zajímavými případy použití. Prohlédněte si náš hardware blíže pomocí 3D obrázků. Více informací o produktech a o všech čtyřech částech ekosystému najdete v našem internetovém obchodě. K dispozici je také velký počet souvisejících odkazů a vložených videozáznamů ke všem vašim oblíbeným tématům.

K elektronickému dokumentu
Elektronický dokument PLCnext Technology
Obrazovka s ukázkou ze softwaru PLCnext Engineer

Rychlejší vývoj aplikací s oblíbenými inženýrskými nástroji PLCnext Engineer

Uveďte PLCnext Control rychleji do provozu.
Komplexní programování v jednom rozhraní nabízí enormní úsporu času a nákladů.
Se softwarovou platformou PLCnext Engineer, kterou lze flexibilně a individuálně rozšiřovat pomocí funkčních doplňků, získáte bezplatný software pro všechny inženýrské úlohy pro PLCnext Control:

  • Konfigurace
  • Programování podle IEC 61131-3
  • Vizualizace
  • Diagnostika

Díky kombinaci všech základních funkcí pro inženýrský proces v jednom softwarovém balíčku můžete celé projektování implementovat v jediném inženýrském prostředí.
Tento flexibilní inženýrský nástroj přitom není jen univerzálním nástrojem pro klasické programování, protože spojuje všechny základní funkce pro inženýrské procesy v jednom softwaru. Pokud jde o připojení programů vyšších programovacích jazyků a standardní automatizaci, software také nabízí pohodlnou manipulaci.
Využijte možnosti používat své známé programovací prostředí! S PLCnext Engineer vám nabízíme snadný způsob, jak nakonfigurovat sítě PROFINET, integrovat programy vyšších programovacích jazyků nebo modely MATLAB® Simulink® a uvést je do provozu a spravovat v rámci PLCnext Control.
Do inženýrské platformy upravené podle vaší aplikace lze snadno integrovat další doplňkové funkce, jako je bezpečnostní řešení, prohlížeč MATLAB® Simulink® nebo generátor vizualizace.
Urychlete vývoj svých aplikací použitím hotových řešení a softwarových modulů z obchodu PLCnext Store. Přizpůsobte si software vlastním požadavkům. Díky modulární architektuře PLCnext Engineer nebudete znát žádná omezení.

Neomezené možnosti programování

Obrazovka se softwarem Matlab Simulink
Obrazovka se softwarem CODESYS
Obrazovka se softwarem Eclipse®
Obrazovka se softwarem Podman
Obrazovka se softwarem Matlab Simulink

Matlab Simulink® je softwarové prostředí od společnosti The MathWorks Inc., které se používá pro grafické modelování, simulaci, vývoj a implementaci dynamických systémů a řídicích algoritmů. Ve spojení s PLCnext Technology umožňuje Simulink inženýrům vytvářet sofistikovanou automatizační logiku, aniž by museli provádět konvenční programování PLC. Pomocí PLCnext Target for Simulink lze modely převést přímo do funkčních modulů kompatibilních s IEC-61131-3 nebo do PLCnext Engineer a spustit je v PLCnext Control. Tato bezproblémová integrace překlenuje mezeru mezi vývojem založeným na modelech a průmyslovou automatizací. To optimalizuje vývoj, snižuje chybovost a zkracuje dobu uvedení na trh.

Obrazovka se softwarem CODESYS

CODESYS je široce používané, výkonné vývojové prostředí, s jehož pomocí lze flexibilně a intuitivně realizovat řídicí projekty podle normy IEC 61131-3. Díky své otevřené architektuře, rozsáhlým knihovnám a integrovaným vizualizačním nástrojům je CODESYS také vhodným doplňkem světa PLCnext Technology. Spojte známé vývojové prostředí CODESYS s výhodami a otevřeností PLCnext Technology. Vylepšete svou aplikaci CODESYS o flexibilitu a výkon C++ v reálném čase. Připojte jakoukoli aplikaci ke světu CODESYS v reálném čase díky bezproblémové integraci globálních datových prostorů (GDS) vašeho PLCnext Control s CODESYS.

Obrazovka se softwarem Eclipse®

PLCnext Technology Toolchain je ideálním řešením pro každého, kdo chce přehodnotit průmyslovou automatizaci. Dává vývojářům možnost používat moderní vysokoúrovňové jazyky, jako jsou C++ a C#, a to jak pro aplikace v reálném čase, tak pro aplikace, které nejsou v reálném čase. Díky výkonným nástrojům, jako je PLCnext Command Line Interface, doplněk pro Eclipse® a rozšíření pro Visual Studio®, se tato sada nástrojů hladce integruje do zavedených vývojových prostředí a zajišťuje hladký průběh práce. Ať už pod Windows nebo Linuxem, PLCnext Technology Toolchain nabízí maximální flexibilitu a otevřenost pro přizpůsobená automatizační řešení. Klasické programování PLC se tak stává inženýrským zážitkem orientovaným na budoucnost - otevřeným, propojeným a neomezeným.

Obrazovka se softwarem Podman

S Podmanem na PLCnext Control posouvá společnost Phoenix Contact průmyslovou automatizaci na novou úroveň - flexibilní, kontejnerovou a odolnou vůči budoucnosti. Podman jako lehký kontejnerový engine kompatibilní s Dockerem umožňuje snadné nasazení a správu aplikací přímo na řadiči - bez další režie nebo kořenového démona. Od verze firmwaru 2023.0 je Podman nedílnou součástí PLCnext Technology a otevírá vývojářům zcela nové možnosti: Ať už se jedná o Node-RED, komunikaci OPC-UA nebo jednotlivé mikroslužby - kontejnerové aplikace lze spouštět, spravovat a provozovat automaticky pomocí několika příkazů.

Díky této integraci je PLCnext Control ideální platformou pro moderní modulární automatizační řešení - otevřená pro nástroje s otevřeným zdrojovým kódem, bezpečná díky kontejnerům bez kořenového kódu a připravená na požadavky Průmysl 4.0. Volba Podman v PLCnext Technology znamená maximální flexibilitu, jednoduchou škálovatelnost a architekturu orientovanou na budoucnost.

Komunikujte, nechte se inspirovat, spolupracujte.
Přidejte se a zapojte se

Ať už hledáte reference, aplikace, odborné rady, nepřetržitou podporu, události a webináře, novinky na trhu nebo trendy v oboru, zde najdete vše na jednom místě.

Staňte se členem PLCnext Community
Programátor za notebookem
Ilustrace k obchodu PLCnext Store s prezentací obchodního modelu

Úspora času a peněz při vývoji aplikace PLCnext Store

Díky pokračující digitalizaci dostávají komplexní softwarové funkce v rámci automatizačních projektů stále větší prostor. To vyžaduje při vývoji aplikací stále specializovanější znalosti softwaru. Přitom však ne každý programátor má požadované know-how. Přesně z tohoto důvodu společnost Phoenix Contact vytvořila digitální softwarové tržitě PLCnext Store.
PLCnext Store nabízí softwarové aplikace, se kterými můžete přímo a jednoduše rozšířit funkce PLCnext Control. Zvýšíte si tak efektivitu vývojářských procesů. Nabídka aplikace přitom sahá od knihoven softwaru ke zrychlení programování až po hotové naprogramované aplikace, ke kterým nepotřebujete žádné znalosti programování.
Otevřený přístup obchodu umožňuje také poskytovatelům třetích stran, aby tam prodávali vlastní vyvinuté aplikace. V obchodu PLCnext Store najdete spoustu aplikací pro nejrůznější využití.
Díky dynamicky rostoucím nabídkám jejich rozmanitost a možnosti použití neustále narůstají. Můžete bez omezení rozšiřovat i v budoucnu.

Nechte se inspirovat – obchod PLCnext Store nabízí inovativní řešení a kreativní nápady také pro velmi specifické požadavky.

Dva lidé povídající si v kanceláři

Využijte kolektivních vědomostí PLCnext Community

Díky pokračující digitalizaci a globalizaci jsou možné a nutné nové typy spolupráce. Zkrácené cykly při vývoji aplikací a větší konkurence představují pro vaši firmu nové výzvy, které sotva zvládnete sami. Proto společnost Phoenix Contact sází na účinnou spolupráci a kolektivní vědomosti. Díky službě PLCnext Technology se může na jednom projektu podílet hned několik vývojářů z různých oborů. Díky tomu jsou složité aplikace vyvíjeny rychle. Využívejte software Open Source, jako je např. GitHub. Díky komunitě je kód méně náchylný k chybovosti a opravy chyb jsou provedeny rychleji. Tak zlepšujete svůj inovační potenciál a šetříte zdroje.
Zůstaňte s námi v kontaktu prostřednictvím našeho webu PLCnext Community nebo na sociálních sítích. Dozvěďte se jako první o aktualizacích firmwaru a novinkách mezi produkty. Kdykoli si můžete vyměňovat informace s ostatními. Podělte se o své zkušenosti nebo položte otázku ve fóru. V Business Lounge se navíc dozvíte o nejnovějších trendech v oboru a o již realizovaných projektech vytvořených díky službě PLCnext Technology. Pokud se chcete hlouběji ponořit do tématu ekosystému PLCnext Technology, budete mít k dispozici velký počet tutoriálů, e-learningů a webinářů.

Staňte se členem PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerství společností Phoenix Contact, Yaskawa a Festo

Otevřená technologie se silnými partnery - PLCnext Technology jako inovační platforma

Ve věku síťové automatizace jsou skutečná partnerství klíčem k inovacím a pokroku. PLCnext Technology vytváří prostor pro spolupráci, která přesahuje rámec strategických aliancí: otevřenost, důvěra a sdílené hodnoty jsou základem řešení, která jsou odolná vůči budoucnosti. Partneři mohou těžit z kratších vývojových cyklů, efektivní integrace a aktivní výměny odborných znalostí.
K rozmanitosti a inovační síle ekosystému rozhodujícím způsobem přispívají zejména vývojáři, distributoři, univerzity a partneři obchodů. Díky vlastním aplikacím a řešením v PLCnext Store a PLCnext Community můžete rozšířit funkčnost ekosystému a umožnit použití aplikací na míru pro různá odvětví. Otevřená architektura PLCnext Technology umožňuje bezproblémovou integraci různých technologií a podporuje zákaznická řešení na míru.
PLCnext Core - licencovaný operační systém - je další ústřední součástí spolupráce v ekosystému. Umožňuje flexibilní a bezpečná řešení řízení Embedded System a slouží technologickým partnerům jako základ pro nové generace zařízení. Poskytnutím zdrojového kódu a přístupu ke komunitním zdrojům se vytváří prostředí, v němž se inovace vyvíjejí a sdílejí společně. PLCnext Technology se tak stává ekosystémem pro kolaborativní automatizaci a vzorem pro Průmysl 4.0.

Musíme lépe využívat potenciál, který máme k dispozici, pro rychlejší vývoj a více inovací.
PLCnext Store je vytvořen, aby využíval kolektivní vědomosti celého oboru.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Provozní ředitel a prezident oblasti podnikání Průmyslové řízení a automatizace
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Vaše výhody s PLCnext Technology

Ikony spolupráce propojené do sítě
Platforma výměny dat
Muž před noční oblohou s hvězdami
Noční obloha s hvězdami
Programátor za notebookem
Ikony spolupráce propojené do sítě

S PLCnext Technology může několik vývojářů různých generací v různých programovacích jazycích pracovat nezávisle na sobě na programu řídicí jednotky. Taky využijete výhody klasického světa PLC a otevřenost a flexibilitu PLCnext Technology pro rychlý vývoj komplexních aplikací.

Platforma výměny dat

Programové sekvence různých jazyků kombinujete libovolně v úkolech. Funkce zpracování úloh PLCnext Technology přihlášená k patentu umožňuje provádět programovou rutinu různého původu jako klasický kód PLC IEC -61131 – vaše programy ve vyšším programovacím jazyce jsou automaticky deterministické. Platforma zajišťuje konzistentní datovou výměnu a synchronní provedení programovacího kódu.

Muž před noční oblohou s hvězdami

PLCnext Technology umožňuje libovolné kombinace nezávislých, různě vytvořených programových částí a kompletních aplikací podle vašeho přání. Použití softwaru Open Source a aplikací zvyšuje efektivitu vašich vývojových procesů. Můžete i v budoucnu rozšiřovat bez omezení.

Noční obloha s hvězdami

PLCnext Technology umožňuje integraci aktuálních a budoucích rozhraní a protokolů pro otevřenou komunikaci ve značně zesíťovaných systémech automatizace. Nové obchodní modely založené na IoT realizujete díky přímému připojení ke cloudovým službám a databázím.

Programátor za notebookem

Otevřenost PLCnext Technology umožňuje využití vašeho oblíbeného programovacího jazyka bez ohledu na to, zda se jedná o IEC 61131 nebo vyšší programovací jazyk. Ve vašem známém vývojovém prostředí, jako jsou PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse nebo Visual Studio, pohodlně vytvoříte své individuální řešení.

Projekty uskutečněné díky PLCnext Technology

PLCnext Technology není jen velká vize. Už dnes pomáhá realizovat mnoho projektů z nejrůznějších oborů. Díky nápadům naší komunity řídíme vaření piva nebo v reálném čase odstraňujeme plevel z kolejiště. Pořád je toho mnoho co objevovat.

Velmi nám záleží na IT bezpečnosti a vždy se staráme, aby odpovídala aktuálním nejpřísnějším nárokům.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Inovátor v oblasti průmyslové automatizace

PLCnext Technology stojí na čele průmyslové automatizace a určuje nová měřítka v oblasti inovací a flexibility. Tento perspektivní ekosystém v sobě spojuje nejmodernější technologie a umožňuje společnostem navrhovat jejich automatizační procesy efektivněji a bezpečněji.
PLCnext Technology klade značný důraz na kybernetickou i funkční bezpečnost, přičemž nabízí robustní řešení, splňující i nejpřísnější bezpečnostní standardy. Integrace technologie Edge Computing a správy zařízení i aktualizací zajišťuje bezproblémovou a efektivní správu přístrojů a aktualizací, což výrazně zvyšuje efektivitu provozu.
Využití umělé inteligence a virtuálního řízení navíc otevírá zcela nové možnosti automatizace. Tyto technologie umožňují optimalizovat komplexní procesy a maximalizovat výrobní kapacitu.
PLCnext Technology proto není jen nástrojem, nýbrž i strategickým partnerem pro společnosti, které si chtějí zachovat konkurenceschopnost i v rychle se měnícím průmyslovém prostředí.