BPC 9102S je nejvýkonnější Remote Field Controller na bázi PLCnext Technology. Navíc je umožněno použití v aplikacích s nejvyššími bezpečnostními požadavky podle SIL3 nebo PLe. Standardní a bezpečnostní programování v jediném návrhovém nástroji s pomocí PLCnext Engineer.
BPC 9102S
-
Bezpečnostní řízení
1246285
Bezpečnostní řízení (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
PROFIsafe
ID schválení: Z20291PROFINET
ID schválení: Z13532TÜV SÜD Type tested
ID schválení: IITS2 029429 0027cULus Listed
ID schválení: E238705PROFIsafe
ID schválení: Z20354Cybersecurity Certificate
ID schválení: 968 CSP 1037.00 25Functional Safety
ID schválení: 01/205/5649.01/23Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé zpracování časově kritických procesů
Podpora četných standardů, jako je HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd. – pro bezproblémovou komunikaci s IT systémy
Přímé připojení k PROFICLOUD, PLCnext Store a libovolným cloudovým platformám – pro konzistentní integraci vašich aplikací do IoT
Podpora mnoha sběrnicových protokolů (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP atd.) pro snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení automatizační techniky
Maximální svoboda návrhu díky kombinaci klasického programování PLC s moderními vysokoúrovňovými jazyky, jako je C++, C# nebo Python
Splňuje nejvyšší požadavky na zabezpečení průmyslové automatizace – pro ochranu vašich aplikací a dat