Modul ventilátoru pro Remote Field Controller BPC 9102S
Detaily výrobku
Typ produktu
Ventilátor
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
0 °C ... 60 °C (Výška 0...2000 m)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m n. m.)
0 °C ... 50 °C (3000 m n.m. (sev))
Objednací číslo
1290834
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
DRB
Kód výrobku
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Hmotnost/kus (včetně obalu)
6,07 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
88 g
Číslo celní sazby
84145925
Země původu
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.