RFC 4072R
-
Řídicí jednotka
1136419
Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Systémová redundance; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PLCnext Control |
| Provedení | Stand-alone |
| Zvláštní vlastnosti | Systémová redundance |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (při instalaci do rozvaděče nebo pouzdra se stupněm ochrany IP54 nebo vyšším) |
| Displej | |
| Diagnostický displej | ano |
| Flash paměť | 100 MB (interní flash paměť) |
| SD karta od společnosti Phoenix Contact (externí flash paměť, viz Příslušenství) | |
| Remanentní datová paměť | 2 MB |
| Runtime systém IEC 61131 | |
| Programová paměť | 16 MB |
| Datová paměť | 32 MB |
| PROFINET | |
| Funkce zařízení | PROFINET-Controller |
| Počet podporovaných účastníků | max. 256 |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funkce | |
| Diagnostický displej | ano |
| Redundantní funkce | ano |
| Upozornění na redundantní funkci | Redundance ovládání |
| Bezpečnostní funkce | ne |
| Funkčnost | |
| Podporované programovací jazyky | Seznam instrukcí (AWL/IL) |
| Jazyk realizace procesu (AS/SFC) | |
| Schéma kontaktů (KOP/LD) | |
| jazyk funkčních modulů (FBS/FBD) | |
| Strukturovaný text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systémové předpoklady | |
| Inženýringový nástroj | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| Aplikační rozhraní | OPC UA® |
| OPC UA Pub/Sub | |
| Příkon | typ. 25 W (bez ventilátorového modulu) |
| max. 35 W (s ventilátorovým modulem) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 25 W (bez ventilátorového modulu) |
| Přenosové médium | Měď |
| optický vodič | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32,1 V DC (včetně činitele stojaté vlny (3,6 VSS)) |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | integrováno (kapacitně zálohováno) |
| Popis hodin reálného času | 1,73 s/den = 20 ppm při 25 °C |
| Potenciály | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky |
| Ochrana proti přepólování napájecího napětí; elektronicky | |
| Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Zástrčka COMBICON | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Webový server | ano |
| USB | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | USB Typ A, zdířka |
| Ethernet | |
| Systém sběrnice | RJ45 |
| Počet rozhraní | 4 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení, Auto Polarity Exchange |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s (LAN 1/LAN 2, poloviční duplex nebo plný duplex) |
| 10/100 MBit/s (LAN3.1/LAN3.2 (vnitřně přepínaný), poloviční duplex nebo plný duplex) | |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 122 mm / 182 mm / 173 mm (bez ventilátorového modulu) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (s ventilátorovým modulem) | |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C až do 2000 m n.m. (doporučeno: od 50 °C s ventilátorovým modulem) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m n.m. (pouze s ventilátorovým modulem) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m n.m. (pouze s ventilátorovým modulem) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 20g (podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 1g (podle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 60 kPa ... 108 kPa (až do 4000 m n. m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 108 kPa (až do 4500 m n. m.) |
| Odolnost vůči plynům ohrožujícím funkce podle DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Použití přístroje je za těchto okolních podmínek zakázáno. |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Vybíjení elektrostatického náboje (ESD)IEC 61000-4-2 Kritérium B, Kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetická poleIEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Rychlé přechodové jevy (Burst)IEC 61000-4-4 Kritérium B, přívodní napájecí vedení: ±2 kV, signálová/datová vedení: ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Přechodné přepětí (Surge)IEC 61000-4-5 Kritérium B, napájecí vedení: ±0,5 kV, signální/datová vedení: ±1 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny ve vedeníIEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivého vyzařování dle EN IEC 61000-6-4 Třída A |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1136419 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRA |
| Kód výrobku | DRADBA |
| GTIN | 4063151072230 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 062 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 000 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fb620ac8-c3b8-42b6-9454-fafe7da884fb |
Kompatibilní produkty
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Programová/konfigurační paměť 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programová/konfigurační paměť 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programová/konfigurační paměť 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programová/konfigurační paměť 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Programová/konfigurační paměť 1308064
-
PLCNEXT ENGINEER - Programovací software 1046008
-
RFC FAN MODULE - Ventilátor 2404085
-
FL SFP SX - Mediální modul 2891754
-
FL SFP LX - Mediální modul 2891767
-
FL SFP LH - Mediální modul 2989912
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Propojovací optický kabel 1115626
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programovací software 1639782
Vaše výhody
Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé zpracování časově kritických procesů
Podpora četných standardů, jako je HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd. – pro bezproblémovou komunikaci s IT systémy
Přímé připojení k PROFICLOUD, PLCnext Store a libovolným cloudovým platformám – pro konzistentní integraci vašich aplikací do IoT
Podpora mnoha sběrnicových protokolů (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP atd.) pro snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení automatizační techniky
Maximální svoboda návrhu díky kombinaci klasického programování PLC s moderními vysokoúrovňovými jazyky, jako je C++, C# nebo Python
Splňuje nejvyšší požadavky na zabezpečení průmyslové automatizace – pro ochranu vašich aplikací a dat
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno