Virtual Control

Virtual Control

Nové portfolio Virtual PLCnext Control nabízí inovativní řešení pro průmyslovou automatizaci. Abstrahuje řídicí úlohy fyzických zařízení a vykonává je na výkonných počítačích, což zvyšuje flexibilitu, škálovatelnost a nákladovou efektivitu. Jako balíček softwarového kódu v kontejneru OCI umožňuje bezproblémovou integraci, kombinuje zabezpečení OT a IT bezpečnost a optimalizuje náklady konsolidací více instancí PLC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Řídicí jednotka
1737875

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Předplatné; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Řídicí jednotka
1738453

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Předplatné; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Řídicí jednotka
1738454

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Předplatné; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

Go to Product Detail Page for item 1821768
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 2000 OTP - Řídicí jednotka
1821768

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Licence sítě; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Řídicí jednotka
1821761

Řídicí jednotka; aplikace: Virtuální řízení; Druh softwaru: On-Premises; Licence sítě; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

Virtuální PLC s cloudem a produkty

Efektivní a flexibilní koncept řízení s Virtual PLCnext Control

Virtuální řídicí jednotky hrají v moderní průmyslové automatizaci stále důležitější roli. Tato technologie umožňuje abstrahovat úlohy řízení od fyzických zařízení a provádět je na výkonných počítačových architekturách, což nabízí flexibilitu, škálovatelnost a nákladovou efektivitu. Virtual PLCnext Control je balík softwarového kódu ve formě kontejneru OCI, který nabízí prostředí s funkcemi a možnostmi obsluhy a programování, jež jsou důvěrně známé také z hardwarových řídicích jednotek PLCnext Control.

Tato technologie umožňuje dynamicky škálovat zdroje, jako jsou jádra CPU a operační paměť, přičemž současně nabízí bezproblémovou konvergenci IT a OT a představuje robustní kombinaci z pohledu bezpečnosti OT a IT. Snadná údržba a možnost snadného přesouvání aplikací mezi různými hardwarovými platformami činí z Virtual PLCnext Control nákladově efektivní a flexibilní řešení pro moderní úlohy řízení.

  • Nákladová efektivita: použitím více virtuálních řídicích jednotek na jediné hardwarové platformě lze snížit pořizovací náklady a rychle a bez dalších nákladů na hardware implementovat nové řídicí jednotky.

  • Flexibilita a škálovatelnost: řídicí jednotky lze snadno rozšířit a přizpůsobit novým požadavkům. Prostředky, jako jsou jádra CPU, operační paměť a síťová rozhraní, jsou škálovatelné. Díky technologii kontejnerů lze aplikace plynule přesouvat z jednoho hardwaru na jiný.

  • Snadná údržba: údržbu a aktualizace lze snadno provádět pomocí osvědčených mechanismů správy IT. Použití kontejnerů zjednodušuje správu i nasazení.

  • Kybernetická bezpečnost: kombinace bezpečnostních opatření na úrovni IT a OT nabízí komplexní ochranu, zatímco izolovaný provoz virtuálních řídicích jednotek v kontejneru minimalizuje riziko zranitelností.

  • Energetická efektivita: konsolidací hardwaru lze snížit spotřebu energie a tudíž nabídnout udržitelné řešení.

  • Perspektivní do budoucnosti: vysoká míra přizpůsobitelnosti a rozšiřitelnosti Virtual PLCnext Control zajistí, že budete připraveni na budoucí vývoj i technologie.

  • Konvergence IT a OT: bezproblémová integrace IT a OT umožňuje efektivnější propojení a řízení dat i procesů.

Virtuální PLC na bázi kontejnerů

Díky technologii kontejnerů, potažmo rostoucí nezávislosti na hardwaru, která z ní vyplývá, může Virtual PLCnext Control přímo těžit z rozhraní, funkcí a výkonu cílového hardwaru. Možné je například připojení do sítě zařízení prostřednictvím Wi-Fi a také hloubkové učení s využitím výkonu cílového hardwaru. Virtual PLCnext Control navíc přináší funkce známé ze stávajícího hardwaru, jako je firewall, certifikační server, připojení polní sběrnice nebo též databázové funkce. S pomocí OPC UA a sítě PROFINET lze komunikovat se systémem SCADA a řídicím systémem i na úrovni I/O sběrnice.

Virtual PLCnext Control na bázi kontejnerů

Přehled produktů

V budoucnu vám budeme moci nabídnout následující licence. Najděte si vhodné řešení pro svou aplikaci.

Virtual PLCnext Control

1000

Virtual PLCnext Control

2000

Virtual PLCnext Control

3000

ESM 1 2 4
Úlohy / ESM 4 8 16
Počet AR 16 64 128
Doba cyklu 1 ms 1 ms 1 ms
Paměť programu (pouze pro kód IEC 61131-3) 4 MB 8 MB 12 MB
Datová paměť (pouze pro kód IEC 61131-3) 6 MB 12 MB 32 MB
Modbus / TCP server 8 16 32
Řadič / přístroj PROFINET
Programování ve vyšších jazycích (C# / C++ / Matlab / ...)
Správce aplikací
Alarmy a uchovávání

Oblasti použití

Virtual PLCnext Control nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití v průmyslové automatizaci. Naše technologie pomáhají společnostem optimalizovat jejich procesy, snižovat náklady a zvyšovat efektivitu. Níže uvádíme tři hlavní oblasti použití, ve kterých může Virtual PLCnext Control splnit vaše požadavky na automatizaci.

Farma větrných elektráren s datovým tokem a Edge Computingem

Edge Computing

Edge Computing s Virtual PLCnext Control optimalizuje celý hodnotový řetězec tím, že zkracuje dobu latence ve srovnání s běžnými cloudovými řešeními a umožňuje implementaci koncepcí Průmyslu 4.0 a IoT. Tato technologie je ideální pro převod protokolů, záznam dat a cloud computing. Zpracování dat v reálném čase přímo u zdroje výrazně zvyšuje efektivitu.

Co z toho budete mít?

  • Zpracování dat v reálném čase přímo na místě: Zpracování dat přímo na místě snižuje dobu latence a výrazně zvyšuje efektivitu.
  • Vyšší spolehlivost: Monitorování a analýza v reálném čase zvyšují spolehlivost a umožňují kratší reakční dobu.
  • Podpora průmyslu 4.0 a internetu věcí: Integraci moderních technologií, jako je Průmysl 4.0 a internet věcí, usnadňuje Edge Computing.

Příklad:
Farma větrných elektráren, která využívá Virtual PLCnext Control, může výrazně zvýšit účinnost a spolehlivost svých zařízení. Monitorování a analýza provozních dat v reálném čase přímo na místě umožňuje proaktivní plánování údržby, a tím minimalizuje dobu prostojů. To vede k optimalizaci výroby energie a zlepšení celkového výkonu farmy větrných elektráren.

Deska plošných spojů s čipem a ilustrovaným Virtual PLCnext Control

Výrobci přístrojů

Virtual PLCnext Control nabízí výrobcům přístrojů flexibilní a efektivní řešení pro požadavky na moderní automatizaci. Automatizační úlohy v reálném čase se provádějí bez nutnosti použití specializovaného řídicího hardwaru, což vede k úsporám nákladů. Bezproblémová integrace standardních průmyslových protokolů a systémů polní sběrnice a zvýšená flexibilita nabízí výrobcům možnost snadno se přizpůsobit různým požadavkům projektu.

Co z toho budete mít?

  • Nákladová efektivita: Eliminace vyhrazeného řídicího hardwaru výrazně snižuje náklady na hardware.
  • Bezproblémová integrace: Podpora průmyslových protokolů a systémů polní sběrnice umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů.
  • Větší flexibilita: Řešení je flexibilně škálovatelné a přizpůsobitelné různým požadavkům projektu, což snižuje složitost systému.

Příklad:
Výrobce OEM používající Virtual PLCnext Control může snížit výrobní náklady a zvýšit flexibilitu. Řídicí funkce jsou integrovány přímo do stávajícího hardwaru, což snižuje složitost systému a zvyšuje jeho efektivitu.

Výpočetní středisko s rozvaděči

Výpočetní střediska, telekomunikace a IT

Virtual PLCnext Control nabízí výpočetním střediskům efektivní řešení pro řídicí funkce. Lze jej použít na různých platformách, včetně serverů ve výpočetních střediscích, což umožňuje snadné škálování a přizpůsobení. Tato technologie usnadňuje zpracování a analýzu dat v reálném čase, zvyšuje provozní efektivitu a snižuje dobu prostojů.

Co z toho budete mít?

  • Snížení nákladů na hardware: Potřeba fyzického hardwaru je snížena použitím virtuálních řídicích jednotek, což snižuje náklady.
  • Jednoduchá škálovatelnost: Virtuální řídicí jednotky umožňují jednoduché škálování přidáním nebo odebráním virtuálních strojů.
  • Snížení nákladů na údržbu a dobu prostojů: Virtuální řídicí jednotky se snadněji udržují a v případě potřeby je lze rychle znovu spustit nebo vyměnit, čímž se zkrátí doba prostojů.

Příklad:
Výpočetní středisko, které používá Virtual PLCnext Control, může zvýšit provozní efektivitu a snížit dobu prostojů. Řídicí funkce jsou implementovány na serverech v výpočetním středisku, což umožňuje rychlou obnovu a údržbu.