Sada přístrojů sestávající z aplikátoru THERMOMARK E.VARIO a kompatibilního tiskového systému THERMOMARK E.300 pro efektivní perforování a řezání pružného nekonečného profilu typu E-TM... a E-TMF... ve variabilní rozteči pro značení svornic
Automatizované označování
THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. THERMOMARK E.VARIO navíc popisuje označovače svornic v nekonečném formátu a individuálně je stříhá na vhodnou rozteč. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.
Aplikátor k efektivnímu potisku a aplikaci kabelových omotávacích štítků E-WML... na vodičích a kabelech jen v jednom automatickém procesním kroku
Aplikátor pro efektivní perforování a řezání pružného nekonečného profilu typu E-TM... a E-TMF... s variabilní roztečí 3,4 mm ... 1000 mm pro značení svornic v pouze jediném automatizovaném procesním kroku
Aplikátor k efektivnímu potisku a aplikaci smršťovacích a označovacích bužírek E-WMS... na vodičích a kabelech jen v jednom automatickém procesním kroku
Souprava zařízení, kterou tvoří aplikátor THERMOMARK E.WIRE a kompatibilní tiskový systém THERMOMARK E.300 k potisku a aplikaci pohyblivých označovačů E-WM... na vodičích a kabelech.
Souprava zařízení, kterou tvoří aplikátor THERMOMARK E.WRAP a kompatibilní tiskový systém THERMOMARK E.300 D k potisku a aplikaci etiket pro svinutý kabel E-WML... na vodičích a kabelech.
Souprava zařízení, kterou tvoří aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE a kompatibilní tiskový systém THERMOMARK E.300 k potisku a aplikaci smršťovacích bužírek E-WMS... na vodičích a kabelech.
Přítlačná kladka pro materiály E-TM... (šířka materiálu do 10 mm/0,39“)
Přítlačná kladka pro materiály E-TMF... (šířka materiálu do 5 mm/0,20“)
Barvicí páska, pro produktovou skupinu E-WML... v kombinaci s aplikátorem THERMOMARK E.WRAP, délka: 300 m, délka role: 300 m, šířka: 64 mm, barva: černá
Vaše výhody:
- Maximální efektivita: Úspora 60 % času díky potisku a aplikaci v jednom procesním kroku
- Reagujte flexibilně díky modulárnímu systému tvořenému standardní tiskárnou s termosublimačním tiskem a čtyřmi aplikátory pro nejrůznější řešení označování
- Kompletně digitální pracovní procesy: ovládání a automatické zpracování dat ze systémů CAE
- Snadná manipulace a trvale vysoká kvalita díky automatizovanému procesu
Nové produkty
Tiskárna s termosublimačním tiskem pro průmyslové značení
Pro jednostranné a oboustranné označování materiálů v rolích
Pro jednostranné a oboustranné popisování rolí s materiálem používejte tiskárnu THERMOMARK E.300 DOUBLE. Zkombinujte je se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu nebo je připojte s aplikátorem THERMOMARK E.SLEEVE.
Hlavní vlastnosti
- Pro jednostranný a oboustranný tisk materiálů v rolích
- Tiskárna s termosublimačním tiskem s rozlišením tisku 300 dpi
- Vhodné pro nepřetržité použití ve výrobě a pro zpracování velkých objemů tisku
- Kompatibilní se stroji THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER a E.CUTTER/P
- Barevný dotykový displej LCD 4,3"
Vaše výhody
- Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E.SLEEVE: jednoduše proměňte standardní tiskárnu na účinný tiskový a aplikační systém:
- Oboustranný potisk zaručuje optimální čitelnost smršťovacích a označovacích rukávů
- Snadné zpracování všech materiálů v nekonečném formátu díky použití E.CUTTER a E.CUTTER/P
- Díky OPC UA jsou stavové zprávy přenášeny do popisovacího softwaru v reálném čase a obousměrně
Modulární tiskový systém THERMOMARK E SERIES
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Tiskárna k potisku rolí z jakéhokoli materiálu
Využijte flexibilitu tiskáren pro potisk rolí: používejte zařízení jako standardní tiskárnu pro všechny materiály v rolích. Zkombinujte je se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu. Chcete-li dosáhnout efektivního tiskového a aplikačního systému, připojte tiskárnu k jednomu z aplikátorů zařízení THERMOMARK E SERIES.
- Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E SERIES
- Vhodné pro všechny materiály v rolích z portfolia produktů MARKING system
- Snadné zpracování všech materiálů v nekonečném formátu díky použití E.CUTTER a E.CUTTER/P
- 4,3palcový barevný dotykový displej: videa o vyhledávání poruch, hlášení v reálném čase
- 300 a 600 dpi pro všechny průmyslové požadavky
- Robustní průmyslové provedení pro velké objemy tisku
Značení kabelů pomocí zařízení THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Automatizovaný potisk a aplikace kabelových označení
Aplikátor THERMOMARK E.WIRE obsahuje označovače kabelů, které se pohybují radiálně a axiálně. Díky svarovému spoji je označovač neztratitelný. Nekonečný formát pokrývá všechny průměry od 1,8 do 5,6 mm pouze jedním materiálem, který je k dispozici v různých šířkách.
- Až 70% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky nebo omotávacích štítků
- Jeden materiál pro všechny rozsahy průměrů: použití nekonečného materiálu v různých šířkách
- Snadná obsluha: automatické měření průměru válcového tělesa
- Maximální flexibilita: označování v radiálním a axiálním směru
- Díky svarovému spoji je označení neztratitelné
- Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče, kabely a kabelové svazky
Potisk a aplikace smršťovací bužírky pomocí zařízení THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Automatizovaný potisk a aplikace smršťovacích bužírek
Aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE zpracovává smršťovací bužírku v nekonečném formátu a individuálně ji odstřihne na požadovanou délku. Aplikátor navíc otevírá jednotlivé popisovače smršťovacích bužírek pro snadné nasunutí na válcové těleso.
- Až 75% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky
- Nákladová efektivita díky použití smršťovací bužírky v nekonečném formátu
- Snadná obsluha: automatické rozpoznávání objektů pomocí světelných závor a optimalizovaného zavádění kabelů
- Efektivní manipulace: žádné náklady na přípravu díky automatickému přizpůsobení příslušnému průměru válcového tělesa
- Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely
Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků pomocí zařízení THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků
Aplikátor THERMOMARK E.WRAP automaticky nanáší omotávací štítky na válcová tělesa v trvale vysoké kvalitě. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.
- Až 60% úspora času v porovnání s ručním potiskem a aplikací samolaminovacími omotávacími štítky
- Trvale vysoká kvalita aplikace: pozitivní vliv na odolnost a trvanlivost popisků
- Snadná obsluha: umístění popisku lze definovat orientací na měřicí stupnici
- Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost díky ochrannému laminátu
- Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely
Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu pomocí tiskárny THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu
Aplikátor THERMOMARK E.VARIO popisuje celé svorkovnice pouze dvěma materiály v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky. Díky nekonečnému formátu lze realizovat všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm – bez ohledu na počet různých roztečí.
- Až 70% úspora času při označování v různých roztečích
- Pouze dva materiály: označování celé svorkovnice
- Inovativní geometrie: dokonalé upevnění materiálu v označovací drážce a také snadné nacvaknutí a oddělení jednotlivých popisků
- Jednoduché a účinné popisování svorkovnic: automatické přiřazování perforačních řezů na základě dat inženýringového softwaru