THERMOMARK E.VARIO - Aplikátor
1195972

Aplikátor pro efektivní perforování a řezání pružného nekonečného profilu typu E-TM... a E-TMF... s variabilní roztečí 3,4 mm ... 1000 mm pro značení svornic v pouze jediném automatizovaném procesním kroku

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální efektivita: Úspora času až 70 % ve srovnání s ručními procesy potisku, rozdružování a aplikování, při konstantní délce doby cyklu
Efektivní skladování: Pomocí aplikátoru se, nezávisle na počtu různých roztečí, dají označovat celé svorkovnice s pouhými 2 materiály v nekonečném formátu
Vysoká flexibilita: Díky speciální geometrii nožů aplikátor perforuje a řeže flexibilní nekonečný materiál variabilně v rastru 3,5 mm ... 1000 mm, přesně na místě určeném popisovacím softwarem
Menší úbytek materiálu: není třeba měnit materiál, i když se tisknou různé rozteče.
Digitalizovaný procesní řetězec: Na základě dat ECAD a svorkovnice vytvořené v inženýrském softwaru clipx ENGINEER se v popisovacím softwaru MARKING system automaticky přiřadí řezné a perforační značky, a tak se pro příslušnou svorkovnici individuálně vytvoří vhodný popisovací proužek, který pak lze snadno a efektivně aplikovat.
Snadná a rychlá montáž aplikátoru na tiskárnu rolí pomocí šestihranného šroubu: aplikátor se k tiskárně připojí přes rozhraní D-SUB, načež jej software automaticky rozpozná.