THERMOMARK E.WRAP SET - Sada aplikátorů
1287054

Souprava zařízení, kterou tvoří aplikátor E.WRAP a kompatibilní tiskový systém THERMOMARK E.300 D BASIC k potisku a aplikaci kabelových omotávacích štítků E-WML... na vodičích a kabelech.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Maximální efektivita: úspora času až 60 % v porovnání s ručními tiskovými a aplikačními procesy
Trvale vysoká účinnost po celý pracovní den díky intuitivnímu ovládání, které pomáhá snižovat náklady
Přesnost plánování z hlediska produktivity a kvality: v zakázkových špičkách lze produktivitu výroby výrazně zvýšit při stejném počtu zaměstnanců
Snížení počtu chyb uživatelů díky intuitivnímu vedení krok za krokem během celého procesu označování a automatického zpracování dat ze systémů CAE a dalších běžných formátů souborů pro výměnu dat
Díky rozsáhlému portfoliu materiálů lze pokrýt všechny průměry vodičů a kabelů v rozsahu 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
Trvale vysoká kvalita aplikace: pozitivní vliv na odolnost a trvanlivost označení
Snadná obsluha: umístění popisku lze definovat orientací na měřicí stupnici
Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost aplikovaných popisků díky ochrannému laminátu
Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely
Jednoduchá a rychlá montáž aplikátoru na tiskárnu pomocí šroubu s šestihrannou hlavou
Aplikátor je s tiskárnou spojený přes rozhraní D-SUB a automaticky rozpoznán softwarem