THERMOMARK E.300 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem
1004303

Tiskárna s termosublimačním tiskem s vnitřním navíječem k potisku všech materiálů v rolích je k dispozici s rozlišením tisku 300 dpi. Vhodná do nepřetržitého provozu ve výrobě a pro velké objemy tisku, neboť dokáže zpracovat i velké role.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vhodné pro všechny materiály v rolích z portfolia produktů MARKING system
THERMOMARK E.300 D dokáže na rozdíl od THERMOMARK ROLL 2.0 zpracovávat větší role materiálu
Snadné řezání a perforování nekonečných materiálů v rolích pomocí THERMOMARK E.CUTTER (k řezání materiálu štítků v nekonečném formátu) nebo pomocí THERMOMARK E.CUTTER/P (k perforování smršťovací bužírky v nekonečném formátu)
Jednoduše proměňte standardní tiskárnu na účinný tiskový a aplikační systém: Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E SERIES
Při provozu tiskárny s aplikátorem k označování vodičů a kabelů lze projekt zpracovávat pohodlně a intuitivně přímo na vícebarevném dotykovém LCD displeji 4,3", uživatel je navigován strukturovaně a podporován relevantními informacemi
Snadná práce se všemi stavovými a chybovými hlášeními, neboť příslušná videa lze zobrazit a přehrávat přímo na dotykovém displeji
Stavová hlášení jsou pohodlně a obousměrně přenášena v reálném čase do označovacího softwaru díky OPC UA při provozu tiskárny prostřednictvím ethernetového rozhraní
Rozlišení tisku 300 dpi je absolutním standardem pro všechny běžné aplikace a materiály
Účinný a bezúdržbový provoz díky osvědčené technologii termosublimačního tisku
Jednoduché ovládání a správa pomocí softwaru MARKING system