Automatizované označení s modulárním systémem THERMOMARK E SERIES

Automatizované označování

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. THERMOMARK E.VARIO navíc popisuje označovače svornic v nekonečném formátu a individuálně je stříhá na vhodnou rozteč. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Vaše výhody:

  • Maximální efektivita: Úspora 60 % času díky potisku a aplikaci v jednom procesním kroku
  • Reagujte flexibilně díky modulárnímu systému tvořenému standardní tiskárnou s termosublimačním tiskem a čtyřmi aplikátory pro nejrůznější řešení označování
  • Kompletně digitální pracovní procesy: ovládání a automatické zpracování dat ze systémů CAE
  • Snadná manipulace a trvale vysoká kvalita díky automatizovanému procesu

Nové produkty

Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE

Tiskárna s termosublimačním tiskem pro průmyslové značení

Pro jednostranné a oboustranné označování materiálů v rolích

Pro jednostranné a oboustranné popisování rolí s materiálem používejte tiskárnu THERMOMARK E.300 DOUBLE. Zkombinujte je se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu nebo je připojte s aplikátorem THERMOMARK E.SLEEVE.

Hlavní vlastnosti

  • Pro jednostranný a oboustranný tisk materiálů v rolích
  • Tiskárna s termosublimačním tiskem s rozlišením tisku 300 dpi
  • Vhodné pro nepřetržité použití ve výrobě a pro zpracování velkých objemů tisku
  • Kompatibilní se stroji THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER a E.CUTTER/P
  • Barevný dotykový displej LCD 4,3"

Vaše výhody

  • Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E.SLEEVE: jednoduše proměňte standardní tiskárnu na účinný tiskový a aplikační systém:
  • Oboustranný potisk zaručuje optimální čitelnost smršťovacích a označovacích rukávů
  • Snadné zpracování všech materiálů v nekonečném formátu díky použití E.CUTTER a E.CUTTER/P
  • Díky OPC UA jsou stavové zprávy přenášeny do popisovacího softwaru v reálném čase a obousměrně

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES
Modulární tiskový systém THERMOMARK E SERIES

Modulární tiskový systém THERMOMARK E SERIES

Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Tiskárna k potisku rolí z jakéhokoli materiálu

Využijte flexibilitu tiskáren pro potisk rolí: používejte zařízení jako standardní tiskárnu pro všechny materiály v rolích. Zkombinujte je se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu. Chcete-li dosáhnout efektivního tiskového a aplikačního systému, připojte tiskárnu k jednomu z aplikátorů zařízení THERMOMARK E SERIES.

  • Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E SERIES
  • Vhodné pro všechny materiály v rolích z portfolia produktů MARKING system
  • Snadné zpracování všech materiálů v nekonečném formátu díky použití E.CUTTER a E.CUTTER/P
  • 4,3palcový barevný dotykový displej: videa o vyhledávání poruch, hlášení v reálném čase
  • 300 a 600 dpi pro všechny průmyslové požadavky
  • Robustní průmyslové provedení pro velké objemy tisku
Značení kabelů pomocí zařízení THERMOMARK E.WIRE

Značení kabelů pomocí zařízení THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Automatizovaný potisk a aplikace kabelových označení

Aplikátor THERMOMARK E.WIRE obsahuje označovače kabelů, které se pohybují radiálně a axiálně. Díky svarovému spoji je označovač neztratitelný. Nekonečný formát pokrývá všechny průměry od 1,8 do 5,6 mm pouze jedním materiálem, který je k dispozici v různých šířkách.

  • Až 70% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky nebo omotávacích štítků
  • Jeden materiál pro všechny rozsahy průměrů: použití nekonečného materiálu v různých šířkách
  • Snadná obsluha: automatické měření průměru válcového tělesa
  • Maximální flexibilita: označování v radiálním a axiálním směru
  • Díky svarovému spoji je označení neztratitelné
  • Určeno pro válcová tělesa, jednotlivé vodiče, kabely a kabelové svazky
Potisk a aplikace smršťovací bužírky pomocí zařízení THERMOMARK E.SLEEVE

Potisk a aplikace smršťovací bužírky pomocí zařízení THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Automatizovaný potisk a aplikace smršťovacích bužírek

Aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE zpracovává smršťovací bužírku v nekonečném formátu a individuálně ji odstřihne na požadovanou délku. Aplikátor navíc otevírá jednotlivé popisovače smršťovacích bužírek pro snadné nasunutí na válcové těleso.

  • Až 75% úspora času v porovnání s ručními označovacími a aplikačními procesy pomocí smršťovací bužírky
  • Nákladová efektivita díky použití smršťovací bužírky v nekonečném formátu
  • Snadná obsluha: automatické rozpoznávání objektů pomocí světelných závor a optimalizovaného zavádění kabelů
  • Efektivní manipulace: žádné náklady na přípravu díky automatickému přizpůsobení příslušnému průměru válcového tělesa
  • Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely
Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků pomocí zařízení THERMOMARK E.WRAP

Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků pomocí zařízení THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Automatický potisk a aplikace omotávacích štítků

Aplikátor THERMOMARK E.WRAP automaticky nanáší omotávací štítky na válcová tělesa v trvale vysoké kvalitě. Mimořádně odolné značení zajistí pokrytí potištěné plochy ochranným laminátem.

  • Až 60% úspora času v porovnání s ručním potiskem a aplikací samolaminovacími omotávacími štítky
  • Trvale vysoká kvalita aplikace: pozitivní vliv na odolnost a trvanlivost popisků
  • Snadná obsluha: umístění popisku lze definovat orientací na měřicí stupnici
  • Pro vnitřní i venkovní použití: vysoká odolnost díky ochrannému laminátu
  • Určeno pro válcová tělesa, vodiče a kabely
Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu pomocí tiskárny THERMOMARK E.VARIO

Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu pomocí tiskárny THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Potisk a řezání popisků svorek v nekonečném formátu

Aplikátor THERMOMARK E.VARIO popisuje celé svorkovnice pouze dvěma materiály v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky. Díky nekonečnému formátu lze realizovat všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm – bez ohledu na počet různých roztečí.

  • Až 70% úspora času při označování v různých roztečích
  • Pouze dva materiály: označování celé svorkovnice
  • Inovativní geometrie: dokonalé upevnění materiálu v označovací drážce a také snadné nacvaknutí a oddělení jednotlivých popisků
  • Jednoduché a účinné popisování svorkovnic: automatické přiřazování perforačních řezů na základě dat inženýringového softwaru