THERMOMARK E.WIRE - Aplikátor
1203216

Aplikátor k efektivnímu potisku a aplikaci pohyblivých označovačů E-WM... na vodičích a kabelech jen v jednom automatickém procesním kroku

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Maximální efektivita: úspora času až 70 % v porovnání s ručními tiskovými a aplikačními procesy
Trvale vysoká účinnost po celý pracovní den díky intuitivnímu ovládání, které pomáhá snižovat náklady
Přesnost plánování z hlediska produktivity a kvality: v zakázkových špičkách lze produktivitu výroby výrazně zvýšit při stejném počtu zaměstnanců
Snížení počtu chyb uživatelů díky intuitivnímu vedení krok za krokem během celého procesu označování a automatického zpracování dat ze systémů CAE a dalších běžných formátů souborů pro výměnu dat
Nekonečný formát dokáže s jediným materiálem pokrýt všechny průměry vodičů a kabelů v rozsahu od 1,8 mm  do  5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Proto není nutná výměna materiálu
Jednoduchá a efektivní manipulace, protože průměr válcového tělesa se měří automaticky a velikost označovače se optimálně přizpůsobí
Dobrá čitelnost označení v nainstalovaném stavu, díky 3strannému tisku a možnosti posouvání označovačů na vodičích/kabelech
Díky trojúhelníkovému tvaru označovačů lze potiskovat různými informacemi všechny 3 popisovací plochy
Neztratitelnost označovačů díky velké pevnosti tepelně svařovaného spoje
Trvalé označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, kroucených kabelových svazků a dalších válcových těles umožňující maximální flexibilitu
Díky intuitivní koncepci ovládání a symetrickému řešení je aplikátor navržen pro ergonomické použití praváky i leváky
Jednoduchá a rychlá montáž aplikátoru na tiskárnu pomocí šroubu s šestihrannou hlavou
Aplikátor je s tiskárnou spojený přes rozhraní D-SUB a automaticky rozpoznán softwarem