Využijte flexibilitu průmyslové tiskárny THERMOMARK E.600:
Používejte tiskárnu k potisku všech materiálů v rolích z portfolia systému MARKING system pro profesionální a trvalé značení vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení a také svornic.
Vedle předem vyražených formátů etiket a štítků lze zpracovat rovněž smršťovací bužírky a etiketovací materiál v nekonečném formátu. Za tímto účelem můžete tiskárnu jednoduše kombinovat se zařízením THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P k pohodlnému odřezávání nebo perforaci materiálů v nekonečném formátu.
Pro maximálně efektivní procesy značení kombinujte standardní tiskárnu s aplikátorem řady THERMOMARK E SERIES. Tímto způsobem se vaše tiskárna stane účinným tiskovým a aplikačním systémem, který pomáhá ušetřit průměrně až 60 % času, neboť tisk a aplikace popisků probíhá pouze v jediném automatizovaném procesním kroku. S tiskárnou THERMOMARK E.600 můžete používat aplikátory THERMOMARK E.WIRE a E.SLEEVE k účinnému označování vodičů a kabelů, stejně jako THERMOMARK E.VARIO k efektivnímu značení svornic.
Obsah dodávky:
THERMOMARK E.600, síťový kabel (druh konektoru typ "F"), USB kabel, role etiket EML (20X8)R/TL (0802999), barvicí páska THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), vícejazyčný příbalový leták
THERMOMARK E.600
-
Tiskárna s termosublimačním tiskem
1285310
Tiskárna s termosublimačním tiskem k potisku materiálů v rolích je k dispozici s rozlišením tisku 600 dpi. Vhodná do nepřetržitého provozu ve výrobě a pro velké objemy tisku, neboť dokáže zpracovat i velké role.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E140403Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-112231-M2-ULECAS
ID schválení: 25-06-153915_159935EAC
ID schválení: KZ 27978KC
ID schválení: XW100018-18006DKompatibilní produkty
Vaše výhody
Vhodné pro všechny materiály v rolích z portfolia produktů MARKING system
THERMOMARK E.600 dokáže na rozdíl od THERMOMARK ROLL 2.0 zpracovávat větší role materiálu
Snadné řezání a perforování nekonečných materiálů v rolích pomocí THERMOMARK E.CUTTER (k řezání materiálu štítků v nekonečném formátu) nebo pomocí THERMOMARK E.CUTTER/P (k perforování smršťovací bužírky v nekonečném formátu)
Jednoduše proměňte standardní tiskárnu na účinný tiskový a aplikační systém: Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E SERIES jako jsou THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE a E.VARIO
Při provozu tiskárny s aplikátorem k označování vodičů a kabelů lze projekt zpracovávat pohodlně a intuitivně přímo na vícebarevném dotykovém LCD displeji 4,3", uživatel je navigován strukturovaně a podporován relevantními informacemi
Snadná práce se všemi stavovými a chybovými hlášeními, neboť příslušná videa lze zobrazit a přehrávat přímo na dotykovém displeji
Stavová hlášení jsou pohodlně a obousměrně přenášena v reálném čase do označovacího softwaru díky OPC UA při provozu tiskárny prostřednictvím ethernetového rozhraní
Rozlišení tisku 600 dpi je zvlášť vhodné pro malé čárové kódy s velkou rozlišovací schopností a nelatinkové typy písma, malé symboly nebo grafy
Účinný a bezúdržbový provoz díky osvědčené technologii termosublimačního tisku
Jednoduché ovládání a správa pomocí softwaru MARKING system