Vyšší úroveň efektivity při výrobě rozvaděčů Společnost WITRON Logistik + Informatik GmbH používá systémy označování řady THERMOMARK E SERIES

Osoba označuje vodiče a kabely pomocí systému THERMOMARK E.WIRE

Společnost WITRON je jedním z dodavatelů zaujímajících na celosvětovém trhu vedoucí postavení v oblastech plánování, realizace, servisního zajištění a provozu vysoce dynamických mechanizovaných logistických a vychystávacích systémů. Proto z hlediska podniku sehrává ústřední roli trvale se zvyšující stupeň automatizace distribučních center. Označování jednotlivých vodičů v rozvaděči, které je zčásti vyžadováno normami a zčásti zákazníky, představuje pro společnost WITRON dodatečné náklady při výrobě rozvaděčů. S cílem minimalizovat tyto náklady nabízí společnost Phoenix Contact efektivní řešení označování v podobě systému THERMOMARK E.WIRE.

Logo WITRON

WITRON Logistics + Information Technology GmbH

Společnost WITRON Logistics + Information Technology GmbH

Během své více než padesátileté historie si skupina WITRON vybudovala významné postavení na národní i mezinárodní úrovni jako významný dodavatel v odvětví automatizované intralogistiky. Zejména zákazníci z oboru maloobchodu s potravinami spoléhají na rozsáhlé know-how stálého logistického partnera. Každý den se zhruba 6100 zaměstnanců stará o to, aby zákazníci mohli dále optimalizovat své logistické procesy prostřednictvím inovativních, ucelených řešení typu „end-to-end“. V sídle společnosti v bavorském Parksteinu se nacházejí moderní výrobní prostory pro výrobu vysoce dynamických prvků dopravníkové techniky a rozvaděčů.

Rozvaděč dodávaný společností WITRON Logistik + Information GmbH

Výroba rozvaděčů ve společnosti WITRON Logistik + Information GmbH

Požadavek zákazníka

Při výrobě rozvaděčů se připravují osazené montážní desky a předem osazené kabely. Dosud se označení vytvářela centrálně v označovací buňce a následně se ručně třídila a umisťovala. Výrobní projekty, u kterých zákazníci nebo normy vyžadují označování jednotlivých vodičů, však představují pro společnost WITRON výraznou dodatečnou náročnost, používají-li se tradiční procesy. Zvyšující se požadavky společně s dalšími nároky kladenými na výrobu rozvaděčů proto vyžadují efektivní řešení pro označování.

Produkty


Modulární označovací systém THERMOMARK E SERIES

Modulární označovací systém THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Automatizované označování

THERMOMARK E SERIES je modulární označovací systém umožňující automatizované označování kabelů a svorek. Systém sestává z výkonné termosublimační tiskárny a jednoho ze čtyř aplikátorů pro různá řešení označování. Systém THERMOMARK E SERIES rovněž poprvé kombinuje potisk a umisťování označení v jediném procesním kroku, a umožňuje tak dosahování značného zvýšení efektivity.

Systém THERMOMARK E.WIRE pro automatizované označování vodičů a kabelů

THERMOMARK E.WIRE: Automatické označování vodičů a kabelů

THERMOMARK E.WIRE Variabilní označování vodičů a kabelů

Tiskárna THERMOMARK E.300 používaná společností WITRON v kombinaci s aplikátorem THERMOMARK E.WIRE zpracovává vícevrstvý kontinuální materiál E-WM... pro označování vodičů a kabelů. Aplikátor tiskne a umisťuje radiálně a axiálně přesuvné označovače kabelů v jednom pracovním kroku. Díky třístrannému označení na materiálu poskytuje toto označovací řešení dobrou viditelnost i ve stavu po instalaci. Umisťování prostřednictvím tepelně svařovaného spoje umožňuje vytváření neodstranitelného označovače.

Označené součásti rozvaděče na montážní desce

Materiál řady E-WM... pro efektivní označování vodičů a kabelů

Řešení značení

Průřezy vodičů od 0,75 do 6 mm² používané společností WITRON jsou označovány materiálem E-WM... bez nutnosti výměny označovací fólie. To je umožněno funkcí automatického rozpoznávání průměru aplikátoru. Systém THERMOMARK E.WIRE měří průměr vodiče a přesně umisťuje označovač v závislosti na tomto průměru vodiče. Pružná a robustní označovací fólie se přizpůsobuje zakřivení vodiče, a je tak přístupná i ve stísněném konstrukčním prostoru.

Zaměstnanec vysvětluje označovací software na obrazovce

Řízení označovacích systémů prostřednictvím softwarové aplikace vyvinuté společností WITRON Logistik + Informatik GmbH

Systém THERMOMARK E SERIES stanovuje nové standardy také v oblasti průchodnosti dat. Exportování dat z běžných systémů CAE, které souvisí s konkrétními aplikacemi, zajišťuje automatické a časově úsporné zpracování dat. Pro řízení výroby používá společnost WITRON vlastními silami vyvinutou softwarovou aplikaci, do které jsou přístroje systému THERMOMARK E SERIES začleněny. Připojením tiskáren k síti WLAN je umožněno flexibilní spouštění a sledování tiskových úloh. Po odeslání tiskové úlohy se přenášejí podpůrná data, která jsou pak k dispozici na displeji tiskárny. Zaměstnanci jsou tak intuitivně naváděni v celém průběhu procesu označování.

Zaměstnanec označuje vodiče a kabely na pracovišti pomocí systému THERMOMARK E.WIRE

Efektivní označování vodičů a kabelů při výrobě rozvaděčů

Zvyšování efektivity prostřednictvím systému THERMOMARK E SERIES

V souvislosti s neustále rostoucími požadavky, které vznikají v důsledku zvyšující se úrovně automatizace, je použití systému THERMOMARK E SERIES klíčovým prvkem při efektivní výrobě rozvaděčů. Společnost WITRON dosahuje významné časové úspory díky automatickému označování pomocí systému THERMOMARK E.WIRE. Decentralizované použití označovacího systému přímo v místě provádění zapojování navíc umožňuje flexibilní reagování na změny. Tiskový systém navíc vytváří označovače s trvale vysokou kvalitou značení a zlepšuje ergonomii na pracovišti. Pro společnost WITRON je používání systému THERMOMARK E SERIES dalším krokem k důsledné automatizaci a ke zvyšování efektivity výroby.