Průmyslové značení

Správná technologie tisku a popisování umožňující realizaci řešení označování v každé oblasti použití
Pracovníci předvádějí různé systémy označování v pracovním prostředí

Technologie označování

Zvyšující se složitost i rozmanitost aplikací v průmyslovém světě vyžadují jednoznačné a trvalé označování všech součástí. Patří sem svornice, vodiče a kabely, jakož i zařízení v chráněném rozvaděči a rovněž součásti, které jsou vystaveny vlivům okolního prostředí nebo mechanickým účinkům. Přehledné označení zjednodušuje uvádění strojů a systémů do provozu. Zkracuje také dobu vyhledávání chyb v případě servisního zásahu, a tím zkracuje doby prostojů během provozu.

Výběr správné metody označování závisí na způsobu použití a na okolních podmínkách, ve kterém se popisovací materiál používá. Venkovní značky vyžadují jiné materiály a postupy než označení řadové svornice v rozvaděči. Rozhodujícími faktory mohou být také doba zpracování, výrobní objem a náklady. Nabízíme správnou metodu označování pro každou aplikaci.

Vaše výhody

  • Pro každou aplikaci nejvhodnější technika tisku a popisování
  • Úspora nákladů a provozních prostředků díky inovativním metodám popisování
  • Rozmanité označování: popis štítků a etiket z plastu, ušlechtilé oceli nebo hliníku
  • Dlouhodobě stabilní a bezpečné značení díky kvalitním materiálům
  • Značení a identifikace s vysoce výkonnou technologií RFID