Popisovací materiál pro průmyslové značení

Pro každou metodu tisku vhodný materiál

Pomocí digitální metody tisku lze popsat nejrůznější materiály. Široce rozšířené jsou prefabrikované kartové materiály z plastu, etikety z plastu nebo kovu a hadicové materiály.

Přejít k produktům
Materiál
Popisovací materiál od společnosti Phoenix Contact

Popisovací materiál

Vlastnosti materiálu

Procesní parametry při popisování musí být v souladu s příslušnými vlastnostmi materiálu, aby byl obraz písma optimální.

Rozhodujícím faktorem je zejména charakter povrchu. Ten musí být přizpůsoben metodě tisku a tiskovému médiu.

Proto se používají různé techniky zušlechťování povrchu, aby bylo možné zaručit popisování na různých materiálech v požadované kvalitě.

Přehled popisovacích materiálů

Všechny průmyslové obory musí v dnešní době hodně šetřit, a proto hledají firmy stále nové možnosti úspory. To platí i pro téma označování – jednoznačné a trvalé značení šetří čas a peníze.

Kov

Největší výhody kovových štítků spočívají v jejich odolnosti a dlouhé životnosti. Na rozdíl od většiny plastů lze kovové materiály použít i za nejnáročnějších okolních podmínek. Proto se tyto materiály používají stále častěji v průmyslu, např. jako typové štítky ve strojírenství, výrobě řídicí techniky a investiční výstavbě.

Společnost Phoenix Contact nabízí popisovací materiál z kovu pro označení vodičů a kabelů, pro nasazení do nosiče i materiály se samolepicí fólií, která je rovněž vhodná pro hrubé povrchy.

Polyamid (PA)

Polyamid má i při vysokých provozních teplotách velmi dobré elektrické, mechanické, chemické a tepelné vlastnosti. Kvůli stabilizaci stárnutí v důsledku tepla jsou krátkodobě přípustné nejvyšší teploty až +200 °C.

Polyamid přijímá z okolí průměrně 2,8 % vlhkosti. Nejedná se však o uloženou krystalickou vodu, ale o chemicky vázané skupiny H2O ve struktuře molekuly. Plast proto zůstává elastický a pevný, a to i při teplotách do -60 °C.

Třída hořlavosti: V2 až V0 (dle UL 94)
Bez silikonu a halogenu
Teplotní rozsah: od -60 °C do +125 °C

Polykarbonát (PC)

Polykarbonát vykazuje vysokou mechanickou pevnost a chemickou odolnost. Tuhost, rozměrová stálost a dobrá tepelná odolnost jsou dalšími vlastnostmi tohoto materiálu. Mimořádně hladké a tvarově stálé označovací materiály jsou vyráběny s polykarbonátem.

Malé přijímání vlhkosti
Bez silikonu a halogenu
Teplotní rozsah: od -40 °C do +125 °C

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC se vyznačuje dlouhou životností. Jeho hlavními znaky jsou vynikající mechanická pevnost a vysoká chemická odolnost. PVC nenarušuje kyslík ani ozón. Materiál je odolný vůči korozivním roztokům soli a většině kyselin.

Bez silikonu
Teplotní rozsah: od -30 °C do +80 °C

Polyester

Polyester je materiál odolný vůči chemikáliím. Lze jej výborně potiskovat, tvářet a vysekávat. Polyester je odolný vůči UV záření a přijímá málo vlhkosti.

Bez silikonu a halogenu
Teplotní rozsah: od -40 °C do +150 °C (v závislosti na složení)

Polyetylen (PE)

Polyetylen je termoplast, který se vyznačuje vysokou odolností vůči kyselinám, louhům a jiným rozpouštědlům. PE nepřijímá téměř žádnou vlhkost a vykazuje vysokou tuhost a mezní protažení.

Bez silikonu a halogenu
Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C

Polyolefin

Polyolefiny jsou částečně krystalické termoplasty, které lze snadno zpracovat jako extrudované profily (smršťovací bužírky). Vyznačují se především dobrou chemickou odolností.

Bez silikonu
Teplotní rozsah: -55 °C až +125 °C