Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Termosublimační tisk

Rychlé, flexibilní a vysoce kvalitní označení

Za termosublimační tisk lze označit řadu způsobů tisku, které jsou založeny na bodově přesném působení tepla. Jedním z těchto způsobů je termosublimační tisk. Společnost Phoenix Contact jej používá v tiskárnách konstrukční řady THERMOMARK. Díky osvědčené technologii termosublimačního tisku se tiskárny vyznačují rychlými, kvalitními a konzistentními tiskovými výsledky.

Přejít k tiskárnám s termosublimačním tiskem
Tiskárna s termosublimačním tiskem
Nákres technologie termosublimačního tisku

Termosublimační tisk Technologie

Při termosublimačním tisku se požadovaný tiskový obraz vytváří bodovým zahříváním vícevrstvé barvicí pásky bez většího mechanického vlivu na popisovací materiál (řecky thermós = teplý). V tiskové hlavě je pro každý pixel integrován topný prvek (bod), jehož vyhřívání lze ovládat počítačem. Barvicí páska je vedena podél tiskové hlavy synchronizovaně s popisovacím materiálem a topné prvky v tiskové hlavě se zahřívají podle požadovaného tiskového obrazu. Teplo a kontaktní tlak iniciují naprosto přesný přenos barvy na popisovací materiál.

Vaše výhody

  • Spolehlivost a vysoká dostupnost díky osvědčené technologii termosublimačního tisku
  • Přesný, konzistentní a rychlý tisk malých čárových kódů, symbolů a asijských znaků
  • Obzvláště hospodárné popisování u velkých objemů zakázek
  • Velmi snadný servis díky provozu nenáročnému na údržbu
Brožura
MARKING system

V brožuře naleznete komplexní informace o našem portfoliu pro značení, o technologiích našich popisovacích systémů i o zajišťování kvality našich popisovacích materiálů.

Otevřít brožuru
Dvě osoby hovoří o popisovacích materiálech
Nákres k vysvětlení různých rozlišení tisku

Rozlišení tisku

Tiskové hlavy Konstrukce různých variant tiskových hlav

Jedním z nejdůležitějších konstrukčních dílů tiskárny s termosublimačním tiskem je tisková hlava. Obsahuje vysoký počet topných prvků, jejichž vyhřívání lze jednotlivě řídit počítačem. Roztaví barevnou vrstvu na barvicí pásce a přenesou ji na tiskové médium.

V tiskové hlavě je pro každý pixel integrován topný prvek (bod). Počet resp. hustota jednotlivých topných prvků a frekvence přepínání teploty rozhodují o rozlišení obrazu (počet bodů na palec = dpi). Varianty tiskové hlavy se liší v uspořádání topných prvků.

Konstrukce tiskové hlavy flat head

Tisková hlava flat head

Topné prvky tiskové hlavy flat head se nacházejí několik milimetrů od okraje nosné desky. Barvicí páska a tiskové médium běží krátkou dobu paralelně a s časovým zpožděním se oddělí. Tyto tiskové hlavy jsou vhodné zejména k potisku materiálu v rolích. Společnost Phoenix Contact používá tiskovou hlavu flat head v zařízeních THERMOMARK ROLL 2.0 a THERMOMARK E SERIES.

Konstrukce tiskové hlavy true edge

Tisková hlava true edge

U tiskových hlav true edge nejsou topné prvky umístěny na nosné desce, ale na tenké čelní straně. Tyto tiskové hlavy jsou výškově nastavitelné, a proto jsou vhodné zejména k tisku na tvrdé materiály. Toto provedení je společností Phoenix Contact používáno v tiskárnách THERMOMARK CARD 2.0 a THERMOMARK PRIME 2.0.

Přehled barvicích pásek

V procesu termosublimačního tisku se běžně používají tři různé typy barvicích pásek.

Voskové barvicí pásky

Pryskyřičné pásky

Kombinované voskové a pryskyřičné pásky

Typ barvicí pásky
Vlastnosti tiskového obrazu Ostré a snadno čitelné i na drsném povrchu Odolné vůči teplu, rozmazání a poškrábání, velmi stálé a odolné vůči rozpouštědlům a chemikáliím Odolné vůči teplu, rozmazání a poškrábání, odolné vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Popisované materiály Papír Fólie a plastové povrchy Papír a plast
Technické požadavky Nízká tisková energie Vysoká tisková energie, nízká rychlost tisku Střední tisková energie, vysoká rychlost tisku
Konstrukce barvicí pásky pro termosublimační tisk

Naše barvicí pásky

Společnost Phoenix Contact používá pryskyřičné pásky a pryskyřično-voskové pásky. Ty se skládají ze čtyř vrstev:

  1. Zadní vrstva: Chrání PET fólii a tiskovou hlavu, snižuje statickou elektřinu a zlepšuje pohyb barvicí pásky v tiskové hlavě.
  2. PET fólie: Stará se o dobrý přenos tepla z tiskové hlavy na inkoust.
  3. Oddělovací vrstva: Podporuje čistý přenos inkoustu i za nízkých teplot.
  4. Barevná vrstva (inkoust): V průběhu tisku se roztaví a přenese na podklad.