UV LED tisk

Všestranná a odolná řešení pro označování

Tisk pomocí kapaliny vytvrzované UV zářením je proces, který slibuje vysokou flexibilitu v kombinaci s vysokou odolností. Tato technologie tisku je vhodná k popisování plastových a předem upravených kovových materiálů, a proto ji lze použít v mnoha oblastech. Zařízení konstrukční řady BLUEMARK zpracovávají všestranné portfolio materiálů pomocí UV LED tisku.

Přejít k tiskárnám UV LED
Tiskárny UV-LED
Nákres k technologii označování

UV LED tisk Technologie

Technologie UV LED tisku je založena na rychlém procesu vytvrzování popisovací kapaliny UV světlem. Tisková hlava vytváří z kapaliny jednotlivé kapky inkoustu a urychluje je ve směru popisovacího materiálu. Kapky jsou poté nanášeny po jednotlivých řádcích pohybem popisovacího materiálu pod tiskovou hlavou. UV záření v průběhu stejného pracovního kroku inkoust s vysokou intenzitou vytvrdí. Materiál se při tomto procesu nezahřívá, takže výsledné popisky lze použít okamžitě. Potištěná plastová či kovová označení jsou vysoce odolná proti rozmazání či poškrábání a mimořádně odolná vůči chemikáliím.

Vaše výhody

  • Všestranný proces označování díky možnosti barevného tisku a dostupnosti více než 1000 popisovacích materiálů z plastu a hliníku
  • Rychlejší zpracování velkých množství díky automatickému podávání materiálu a funkci zařízení pro stohování a odebírání ze stohu
  • Škálovatelné rozlišení tisku mezi standardním tiskem (300 dpi) a tiskem ve vysokém rozlišení (600 dpi)
  • Díky intenzivnímu vytvrzení kapaliny UV světlem lze označení použít okamžitě
  • Potisk je odolný vůči chemikáliím, rozmazání a poškrábání
  • Nižší spotřeba energie díky technologii LED
Brožura
MARKING system

V brožuře naleznete komplexní informace o našem portfoliu pro značení, o technologiích našich popisovacích systémů i o zajišťování kvality našich popisovacích materiálů.

Otevřít brožuru
Dvě osoby hovoří o popisovacích materiálech
Proces vytvrzování popisovací kapaliny

(1) Popisovací kapalina (2) UV záření (3) Polymery (4) Barevné pigmenty

Barviva Inkoust s obsahem rozpouštědel nebo kapalina bez rozpouštědel

V závislosti na použití je u označování inkoustem obsahujícím rozpouštědla vyžadováno, aby se popis nemohl rozpustit v jiných rozpouštědlech. Tento způsob proto není vhodný pro každou oblast použití. K vytvrzení inkoustu se konstrukční díl po procesu tisku na několik minut zahřeje – v závislosti na materiálu a použitém inkoustu se může jednat o teplotu v rozsahu +70 °C až +200 °C. Ne každý materiál je pro tuto metodu vhodný, protože zejména plasty se mohou při vysokých teplotách deformovat.

UV LED tiskárny od společnosti Phoenix Contact používají popisovací kapalinu bez obsahu rozpouštědel. Tato kapalina se skládá ze tří hlavních složek: UV iniciátorů, pojiva a barevných pigmentů. Klíčem k technologii UV LED tisku je fotochemicky indukovaná polymerace. UV záření přeměňuje iniciátory inkoustu na tzv. radikály. Radikály jsou molekuly s nevázaným elektronem. Radikály aktivují molekuly spojovacích komponentů, tzv. monomery, a spojí se s nimi do řetězců a matic. Takové řetězce se nazývají polymery. Obklopují barevné pigmenty a zajišťují tak vytvrdnutí kapaliny, aniž by došlo ke vzniku tepla.

Tiskové hlavy

V zásadě existují dva různé typy tiskových hlav.

Continuous inkjet

Drop-on-demand inkjet (DOD)

Typ tiskové hlavy
Vystřelování inkoustových kapek Stálý V případě potřeby (během vlastního procesu tisku)
Inkousty/látky S vysokým podílem rozpouštědel S obsahem rozpouštědel nebo bez obsahu rozpouštědel
Trysky Jedna samostatná tryska s nepřetržitým paprskem Vysoký počet trysek se svisle dávkovanými kapkami
Rozlišení Nízká Vysoká

U tiskáren Drop-on-Demand-Injekt je možné použít dvě různé technologie tiskové hlavy:

Metoda bubble jet: U této metody se v důsledku elektrického zahřátí vytváří bublina páry, která pak tlačí vzniklým tlakem kapku z trysky. K vytvoření bubliny páry je nutný inkoust s obsahem rozpouštědla. Metoda bubble jet se používá v úsporných tiskárnách, např. pro soukromé uživatele.

Metoda piezo jet: U této metody vznikají tryskové kanály z piezokrystalů, které jsou elektrickými impulzy uvedeny do kmitání. Tím se pak vystřelují kapky. Piezo jets jsou vysoce kvalitní tiskové hlavy s dlouhou životností, které se používají např. při UV tisku. Tiskárny BLUEMARK ID a BLUEMARK ID COLOR z našeho portfolia používají metodu piezo jet.

Přehled spektra světla

Spektrum světla

Zdroje světla

Jako zdroj UV světla se často používají UV žárovky (hořáky). Kvůli konstrukci je použití spojeno s vysokým vývojem tepla. Tyto hořáky jsou obzvláště výkonné, mají ale i velkou šířku posypu u emitovaného UV světla. Proto dodává např. hořák UV-C (vlnová délka 100–280 nm) i emise světla v rozsahu UV-A (315–380 nm) a UV-B (280–315 nm).

Rozsah vlnových délek UV LED diod

Rozsah vlnových délek UV LED diod

Alternativou k hořákům jsou světelné diody LED. UV LED emitují světlo ve velmi malém rozsahu (UV-A), a mají proto na rozdíl od hořáků podstatně menší šířku posypu. Fotochemická polymerace indukovaná UV zářením často probíhá v rozsahu vlnových délek 200 až 400 nm. Další výhodou je minimální vývin tepla. To umožňuje realizaci menších a lehčích tiskáren, jako např. BLUEMARK ID (COLOR) od společnosti Phoenix Contact.