Oblasti použití průmyslového značení

Praktický a jednoznačný

Pro každý požadavek vhodný popisek.

Stáhněte si brožuru „Reference zákazníků Řešení průmyslového značení“.

Stáhnout brožuru
Oblasti použití průmyslového značení
Značení svornic

Značení svornic – jasné a jednoznačné

Pro rychlé a bezchybné zapojení svorkovnic je velkoplošné a jednoznačné popsání svornic nezbytné. Totéž platí také pro údržbu a uvedení rozvaděčů a zařízení do provozu.

Označovače svornic od společnosti Phoenix Contact jsou optimálně přizpůsobené svornicím. Podle přání je nabízíme popsané nebo nepopsané ve formě karet, rolí nebo archů.

Značení vodičů a kabelů

Značení vodičů a kabelů – jemné nebo masivní

Jednoznačné a trvalé označení všech vodičů a kabelů přináší podstatně lepší přehled v rozvaděčích a zařízeních. Usnadňuje montážní a údržbářské práce a pomáhá při odstraňování poruch.

Označovače vodičů a kabelů od společnosti Phoenix Contact nabízí pro každou aplikaci optimální možnost označení. Rozhodněte se jednoduše pro typ montáže. Popisky můžete navlékat, přisponkovat, nalepit nebo upevnit pomocí kabelových spon.

 Značení přístrojů

Značení přístrojů – přesné značení

Označení elektrických a elektronických komponentů rozvaděče nejen ulehčuje údržbu, ale v některých oblastech je dokonce povinné. Kromě toho představuje označení provozních prostředků kvalitativní zhodnocení rozvaděčů a zařízení.

Společnost Phoenix Contact nabízí velké množství různých popisek pro označení přístrojů. Velký program popisek pokrývá všechny případy použití od nalepovací etikety až po kvalitní vyrytý štítek. Pro popis nebo rytí jsou v nabídce různé tiskové systémy.

Značení zařízení

Značení zařízení – poskytnutí orientace

Rozsáhlé a jednoznačné označování zařízení nejenže zaručuje bezpečnost, ale je také předepsané zákonem. Bezpečnostní a informační štítky poskytují důležité informace a zlepšují chod provozu.

Společnost Phoenix Contact nabízí celou řadu označovacích štítků pro označení zařízení. Široké produktové spektrum pokrývá všechny případy použití od výstražného štítku až po pestrobarevný štítek se symbolem. Pro popis jsou v nabídce různé tiskové systémy. Navíc máte k dispozici handheldy HF a UHF a příslušné popisky se zprostředkovačem, popř. tagem. Systém RFMARK RFID umožňuje přijímání, vysílání a skenování bezdotykově a bez vizuálního kontaktu.