RFID marker poskytuje data rychlostí blesku RFID marker na přání zákazníka s aplikací pro účinné testování systémů ochrany před bleskem

RFID marker vyvinutý na přání zákazníka

Aby byla zajištěna funkčnost systému ochrany před bleskem i v budoucnu, má rozhodující význam pravidelná údržba a testování těchto zařízení. Přitom je nezbytné mít přímo na místě k dispozici nejnovější technickou dokumentaci. A to je u systémů správy s tištěnými dokumenty opravdu velká výzva. RFID markery skupiny produktů PMSP-RFID/NFC v kombinaci se speciálně vyvinutou aplikací pro chytré telefony řeší právě tuto slabou stránku a nabízejí efektivní systémové řešení tohoto požadavku.

Logo společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Logo společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Společnost Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Společnost Hans Thormählen GmbH & Co. KG je jednou z předních německých firem v oblasti ochrany před bleskem a přepětím a již 70 let instaluje systémy ochrany před bleskem. Během svého působení nainstalovala a opakovaně testovala více než 100 000 systémů ochrany před bleskem pro téměř 20 000 zákazníků. Společnost pokrývá celou škálu služeb v oblasti ochrany před bleskem. To zahrnuje plánování, instalaci a testování interní a externí ochrany před bleskem pro soukromé a komerční nemovitosti, jakož i speciální ochranu průmyslových podniků a veřejných institucí. Společnost Hans Thormählen GmbH & Co. KG je zastoupena svými 120 zaměstnanci na 15 místech po celém Německu.

Specialisté na ochranu před bleskem společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Specialisté na ochranu před bleskem společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Požadavek zákazníka

Zkoušení systémů ochrany před bleskem a správa jejich dokumentace je náročná. Společnost Hans Thormählen GmbH & Co. KG proto brzy přišla na to, že elektronické a digitálně podporované zkoušení instalovaných systémů ochrany před bleskem nabízí spoustu výhod navíc. Společnost Phoenix Contact jako dodavatel řešení průmyslového značení specifikovala tyto požadavky a vyvinula koncepci řešení na přání zákazníka. Cílem bylo vyvinout dokonale koordinované systémové řešení, které by pomohlo zvýšit efektivitu. Klíčovými prvky jsou přitom trvanlivé a vysoce odolné řešení markerů a bezkontaktní zápis a čtení dat přímo na místě.

Produkty na přání zákazníka


Marker PMSP-RFID/NFC na přání zákazníka

Marker PMSP-RFID/NFC na přání zákazníka s adresou URL na digitální technickou dokumentaci

RFID marker

Systémy ochrany před bleskem jsou umístěny venku. Jsou vystaveny povětrnostním vlivům 365 dní v roce. Z tohoto důvodu jsou na řešení trvalého značení kladeny obzvláště vysoké nároky. V tomto případě je ideální použít markery odolné proti povětrnostním vlivům ze skupiny produktů PMSP-RFID/NFC. Jsou velmi odolné vůči UV záření a odolávají prudkým teplotním výkyvům v rozmezí od -25 °C do 60 °C. Jsou také vodoodpudivé a zvláště stálobarevné. Značka byla vyrobena na míru podle geometrie a designu požadovaného zákazníkem. Trvanlivé značení zajišťuje osvědčená technologie UV-LED tiskáren BLUEMARK ID / BLUEMARK ID COLOR.

Aplikace pro zápis a čtení RFID markeru na chytrém telefonu

Aplikace pro zákazníka na míru pro zápis a čtení RFID markeru

Aplikace pro smartphone

Aby mohli servisní technici provádět efektivní a elektronickou údržbu systémů ochrany před bleskem, je marker vybaven také transpondérem NFC. Transpondér obsahuje anténu i čip. Takto je zajištěna jednoznačná a bezkontaktní identifikace označených předmětů. Chytré telefony jsou v dnešní době stále častěji vybaveny rozhraním NFC. Díky tomu je možné zapisovat do RFID markeru a číst z něj bez další čtečky. Z tohoto důvodu byla pro společnost Hans Thormählen GmbH & Co. KG vyvinuta aplikace na míru propojená s Microsoft Sharepoint pro Android a iOS. Díky tomu je komunikace mezi RFID markerem a chytrým telefonem velmi jednoduchá a účelná.

Systémy označování


Testování systémů ochrany před bleskem prostřednictvím RFID markeru a aplikace

Účinné testování systémů ochrany před bleskem

Řešení značení

Na budově je několik svodů, které mají v blízkosti země odpojitelný bod připojení, nazývaný také „odpojovací nebo měřicí bod“. Tyto měřicí body jsou očíslovány v logickém pořadí a označeny RFID markerem. Adresa URL je uložena v čipu NFC transpondéru. Tato adresa URL umožňuje servisnímu technikovi přímý přístup k digitální technické dokumentaci (montážní schéma, testovací certifikáty, dokumentace údržby atd.) pouhým stisknutím tlačítka. Protože jsou tyto dokumenty uloženy centrálně v Sharepointu, jsou vždy k dispozici aktuální informace. Změny nebo doplnění dokumentů lze provádět ihned nebo v reálném čase. Speciálně vyvinutá aplikace pro chytré telefony zajišťuje, že k případným citlivým údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Centrální ukládání a správa všech dokumentů představuje rozhodující výhodu nejen pro servisní techniky společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG, ale také pro jejich zákazníky. Přímý přístup ke všem informacím mají také vlastníci nebo provozovatelé dotčených budov. Díky tomu pak mohou pojišťovnám snadno zasílat příslušné a vždy aktuální dokumenty.

„[...] společnost Phoenix Contact podrobně analyzovala naše individuální požadavky a společně s námi vypracovala optimální řešení. Vývoj chytrého oddělovacího místa společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG by měl zákazníkům opět zjednodušit práci, zejména v oblasti dokumentace, a výrazně zvýšit efektivitu.“

Michael Kieler, Jednatel a hlavní elektrotechnik
Specialisté na ochranu před blesky při práci na budovách

Specialista na ochranu před blesky při práci na větrných turbínách

Příběh úspěchu společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG

RFID marker a aplikace pro chytré telefony k zápisu a čtení z rozhraní NFC zjednodušují a urychlují testování systémů ochrany před bleskem. Řešení značení vyvinuté společností Phoenix Contact umožňuje zákazníkovi zvýšit efektivitu zkoušení a údržby. To umožnilo společnosti Hans Thormählen GmbH & Co. KG dále rozšířit svou pozici lídra v oblasti systémů ochrany před bleskem a přepětím.