Značkovač, k ručnímu popisu nepotištěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Psací pero, včetně adaptéru, nádržky na tuš a zásobníku na uložení, tloušťka psaní 0,25 mm
Inkoustová patrona, černý speciální inkoust, 5 patron po 1 ml, pro vysoké nároky
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 0,1 mm
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 0,3 mm
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 0,5 mm
Sledovací pouzdro, pro mechanické snímání povrchů
Čisticí pero pro rychlé a účinné čištění tiskových hlav všech tiskáren s termosublimačním tiskem Phoenix Contact.
Jednorázové pero, bez možnosti doplnění, pro manuální popisování, v kombinaci s P‑PENADAPTER použitelné také pro popisování ploterem, tloušťka čáry 0,1 mm
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 0,75 mm
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.