Adhezivní matrice pro uchycení rycích desek na gravírovacím stroji CMS GRAV 32, rozměry: 305 x 400 x 3 mm
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 3,0 mm
Fréza ze slinutého karbidu, 2 ostří, šířka frézování: 2,0 mm
Hliníkový adaptér, k fixaci pera P-PEN při ploterovém popisování
Čisticí patrony s náhradními uzávěry, 2 patrony, každá s 10 ml čisticí kapaliny a 2 uzávěry pro pera CMS-PEN... a CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,3 mm
Popisovací plotr pro celé portfolio označovacích materiálů UC a materiálů ve formátu archů a pásů.
Jednorázové psací pero, včetně adaptéru, integrované inkoustové patrony a schránky na uložení, tloušťka písma: 0,25 mm
Zásobník pro PLOTR CMS-P1 a PLOTMARK, pro vložení UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Jednorázové psací pero, včetně adaptéru, integrované inkoustové patrony a schránky na uložení, tloušťka písma: 0,35 mm
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.